BLOKKHÁZAS homlokkerekes hajtómű

A robusztus minden-az-egyben hajtómű

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Teljesítmények: 0.16 - 200 hp
  • Forgatónyomatékok: 88 - 230,000 lb-in
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1 - M6
Módosítások: 1.35 - 14,340 : 1

Jellemzők

Hagyomány és funkcionalitás. A NORD homlokkerekes hajtóművei a 80-as évek óta a bevált blokkházas kivitelben készülnek, és többek között a kis karbantartási igényükkel és hosszú élettartamukkal tűnnek ki a többi hajtómű közül.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság
  • Kis helyigényű, kompakt építési alak
  • Robusztus szürkeöntvény ház
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

  • Szivattyúk
  • Ventilátor
  • Intralogisztika
  • Csomagolástechnika

Gyors hozzáférés