NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű

Innováció és teljesítmény

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Teljesítmények: 0.16 - 60 hp
  • Forgatónyomatékok: 248 - 29,200 lb-in
Építési nagyságok: 13
Építési alak: M1 - M6
Módosítások: 1.07 – 456.77 : 1

Jellemzők

A sima felületű NORDBLOC.1 homlokkerekes hajtómű egy innovatív hajtásmegoldás olyan alkalmazási területekre, amelyeknél a tisztaság különösen fontos szempont. Az innovatív és szabadalmaztatott hajtóműveken nincs szükség szerelnyílásokra. Ez növeli a termékstabilitást, és egyben simább felületet is nyújt, amelyen sem a folyadék, sem pedig a szilárd anyagok felgyülemlése nem lehetséges.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • nsd tupH kivitel lehetősége
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

  • Szivattyúk
  • Ventilátor
  • Intralogisztika
  • Csomagolástechnika

Gyors hozzáférés

Termékkonfigurátor

Termékkonfigurátor