Ékszíjas variátor

Csendes és robusztus

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 120 HP
  • Forgatónyomatékok: -
  • Áttételi tartomány: i = 5.00:1 és i = 3000.00:1 között
  • Hat méretben elérhető
Építési nagyságok: 6

Robusztus és kis karbantartás-igényű. A NORD-variátorok megbízható hajtásmegoldások a tartós terheléssel járó alkalmazásokhoz és optimális megoldások a szivattyúk és keverőművek környezetében működő egyszerű szállítóberendezésekhez.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Peremes és talpas kivitel

  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Robusztus és kis karbantartás-igényű
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL4000 - Variátor egységes hajtóművek, 50Hz


PL4000 - Variátor egységes hajtóművek, 50Hz
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai