Csigakerekes hajtóműves motorok
Méretre szabott hajtástechnika
A NORD csigakerekes hajtóművei az univerzális házuknak köszönhetően gyorsan és egyszerűen a legkülönfélébb alkalmazásokra konfigurálhatók.
BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtómű
Csendes és erős
UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Moduláris és rugalmas
UNIVERSAL SMI
Kis zajszintű és sima
NORD hajtóműves motorok csigahajtással – Méretre szabott hajtástechnika
A NORD DRIVESYSTEMS csigakerekes hajtóműveinek erősségei elsősorban azon alkalmazási területeken mutatkoznak meg, amelyek nagy áttételeket igényelnek. A csigakerekes hajtóműves motorjaink ezért optimális megoldást jelentenek az intralogisztika és a csomagolástechnika területén, valamint az élelmiszeriparban.
Négy nyomós ok a NORD csigakerekes hajtóműves motorjai mellett:
- Robusztus kivitel
Csigakerekes hajtóműves motorjaink nagymértékben túlterhelhetők. - Felhasználóbarát kivitel
A lemosható (wash-down) kiviteleknek köszönhetően a hajtásrendszerek egyszerűen és hatékonyan tisztíthatók. - Korrózióvédelem
A mélyen a felületbe hatoló védelmet nyújtó nsd tupH felületkezelés megakadályozza a rozsdaképződést. - Rugalmasság
A komponensek moduláris kínálata maximális szabadságot nyújt a felhasználóknak.
A moduláris rendszer a maximális rugalmasság érdekében: Az UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Az egyenként specifikus feltételeket támasztó hajtásrendszerek számtalan területen alkalmazhatók. Az UNIVERSAL SI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorokkal a komponenseket a követelményeknek megfelelően állíthatja össze.
Az UNIVERSAL csigakerekes hajtóművek meggyőző teljesítménysűrűséget és kis helyigényt nyújtanak. A hajtóműveket igény szerint a nagyon hatékony nsd tupH felületkezeléssel is szállítjuk.
Az alapházzal felszerelt univerzális hajtómű mellett, számos további, egyszerűen konfigurálható alkatrészt is kínálunk. Az egyes komponensek beszerelését is szívesen átvállaljuk ügyfeleinktől.
Tájékozódjon most a moduláris SI csigakerekes hajtóműves motorjainkról!
Tiszta ügy: Az UNIVERSAL SMI csigahajtás
A berendezéseknek és komponenseknek kiváltképpen az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártás területén könnyen tisztíthatónak kell lenniük. Az SMI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorjaink felülete ezért sima.
A hajtóműves motorokat választhatóan IEC- vagy NEMA-motorral vagy kapcsoló nélküli, közvetlenül egybeépített motorral kínáljuk, talpas vagy peremes kivitelben.
BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműves motorok: Kompakt és hatékony
A NORD mérnökei 1981-ben kifejlesztettek egy blokkházas megoldást, amely valamennyi hajtáselemet egyetlen osztás nélküli házban helyezte el. Akkoriban senki sem sejtette, hogy ebből az építési alakból egyszer világszabvány válik a hajtóműházak vonatkozásában.
A BLOKKHÁZAINK sikere egyszerű: A hajtáselemek kompakt elrendezésének köszönhetően a hajtóműves motorok nagyobb kihajtónyomatékokat érnek el és nagyobb axiális és radiális terhelhetőséget kínálnak. A csigakerekes villanymotorjaink is elérhetők a nevezett építési alakban.
Ezen a helyen arról olvashat, hogy a BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműveink hogyan teszik optimálissá a francia Chronopost postaszolgáltató logisztikáját.