MAXXDRIVE homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Teljesítmények: 50 – 2000 hp
  • Forgatónyomatékok: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok
Építési nagyságok: 11
Építési alak: M1 - M6
Módosítások: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Jellemzők

A homlokkerekes kivitelű MAXXDRIVE ipari hajtómű minden építési nagyságban a bevált blokkházas kivitelben készül. Az építési alaknak köszönhetően, az elegyítők hajtása gyakran kiegészítő csapágyak nélkül megvalósítható. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. A hatékony hűtőrendszerek csökkentik a hőmérsékletet és megnövelik a kenőanyagok élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimalizált tanácsadás teszi lehetővé.

  • Különböző csapágyak és kihajtótengelyek az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Számos kihajtóoldali perem lehetőség
  • A legkülönfélébb lehetőségek motorok egybeépítéséhez és felállításához
  • Hatékony levegő- és vízhűtés
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.

  • Optimális tömítettség a kenőanyagok kilépésének megakadályozására
  • Kis zajszintű üzem a zajterhelés minimálisra csökkentéséhez
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálásához
  • Szimmetrikus konstrukció
  • Kihajtóoldali B14 perem, mint szériafelszereltség
  • 6 lehetséges szerelési helyzet a legkülönfélébb alkalmazási területekhez
  • Szimmetrikus és döntött helyzetű szerelés
  • Azonos házméret és beépítési méret valamennyi áttételhez (2 és 3 fokozatú)
  • Az ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez igazított be- és kihajtótengelyek szállításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság

  • Keverőművek
  • Emelőművek
  • Extrúderek
  • Elegyítők
  • Malmok
  • Dobok
  • Törők
  • Felvonók
  • és sok egyéb

Gyors hozzáférés