Homlok-kúpkerekes hajtómű

Nagyfokú terhelhetőség és hosszú élettartam

A beépített visszafutás-gátlóval ellátott MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóműveink ideális megoldást jelentenek olyan nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a motor tengelyétől jobbra helyezkedik el a hajtott tengely.

MAXXDRIVE XT homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű
  • Teljesítmények: 67 - 2.000 hp
  • Forgatónyomatékok: 132.000 - 660.000 lb-in

MAXXDRIVE (kúp)homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű
  • Teljesítmények: 50 ‐ 2000 hp
  • Forgatónyomatékok: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

Homlok-kúpkerekes hajtóművek a NORD-tól

Nagy teljesítmény, nehéz körülmények között is
Nagyfokú terhelhetőség, nagy nyomatékra való képesség és zajszegény futás: Ezek a NORD MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművei. Az akár 250 000 Nm kihajtónyomatékkal és akár 1500 kW-os teljesítményekkel rendelkező hajtóművek a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokban is biztosítják a szükséges meghajtást pl. szállítószalagok, elegyítők, keverőművek, extrúderek, dobok és malmok esetében.

MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóműveink 2-, 3- és 4-fokozatú kivitelben elérhetők. A fogazások minőségi szerszámacél-ötvözetekből készülnek és betétedzettek.

Miért a MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművek?

  • Teljesítmény
    A hajtóművek akár 250 000 Nm nyomatékot és akár 1500 kW teljesítményt nyújtanak.
  • Rugalmasság
    Homlok-kúpkerekes ipari hajtóműveink mind a hat oldalon kényelmesen szerelhetők.
  • Élettartam
    A BLOKKHÁZ megoldásunk alkalmazásának köszönhetően nagyobb gördülőcsapágyakat tudnunk használni, amelyek hosszabb hajtómű-élettartamot garantálnak.

A NORD homlok-kúpkerekes hajtóművei nem keveset bírnak
Az immáron világszabvánnyá vált BLOKKHÁZUNKNAK köszönhetően a homlok-kúpkerekes hajtóműveink nagy axiális és radiális terhelhetősége következtében optimálisan képesek felvenni az üzem során jelentkező terheléseket. A BLOKKHÁZAS konstrukció előnyei ezen felül a hajtóművek különösen kis zajszintű működésében is megmutatkoznak.

A MAXXDRIVE homlok-kúpkerekes hajtóművei egybeépített, könnyen hozzáférhető visszafutás-gátlóval rendelkeznek, amely egyszerű forgásirányváltást tesz lehetővé.

Többet szeretne megtudni a homlok-kúpkerekes ipari hajtóműveinkről?

Kattintson ide

Nagyobb gördülőcsapágyak – hosszabb élettartam
Mivel a homlok-kúpkerekes hajtóműveinkhez a jól bevált BLOKKHÁZAS konstrukciót alkalmazzuk, viszonylag nagyméretű gördülőcsapágyakat tudunk a hajtóművekbe építeni. A csapágyak a kisebb méretűekhez képest jelentősen hosszabb élettartammal büszkélkedhetnek. A hajtóművek hosszabb élettartamának további oka a tengelyek és fogaskerekek precíz csapágyazása, amit szintén a BLOKKHÁZ tesz lehetővé.