Homlokkerekes hajtómű

Nagy nyomatékra képes és megbízható

A NORD MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóművei napi szinten csúcsteljesítményt nyújtanak a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokban, pl. keverőművekben, elegyítőkben, dobokban és törőkben.

MAXXDRIVE homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű
  • Teljesítmények: 50 – 2,000 hp
  • Forgatónyomatékok: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

Homlokkerekes hajtóművek a NORD-tól

Homlokkerekes ipari hajtóműveinket akkor alkalmazzák, amikor fontosak a nagy nyomatékok. Egy marokkói foszfátbánya esetében például ez volt a helyzet: Foszfátércet kellett a kitermelés helyéről egy több mint két kilométer hosszú szállítószalagon továbbfeldolgozásra szállítani.

Az ügyfél a szállítószalag hajtásaként a NORD MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóművei mellett döntött, mert azok akár 250 000 Nm kihajtónyomatékok és akár 4000 kW teljesítmény nyújtására képesek. A jól bevált BLOKKHÁZBA való beépítés révén a hajtóművek ezen felül nagy axiális és radiális terhelhetőséget kínálnak. A szállítószalag jelentette kemény feltételekkel a homlokkerekes hajtóművek ezért problémamentesen megbirkóznak.

Melyek a MAXXDRIVE homlokkerekes hajtóművek előnyei?

  • Teljesítmény
    A MAXXDRIVE homlokkerekes ipari hajtóművek nagy nyomatékra való képessége ideális megoldássá teszik őket a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz.
  • Élettartam
    A hajtóművek hosszú élettartamát nagyméretű gördülőcsapágyak és a tengelyek és fogaskerekek pontos beállítása szavatolja.
  • Rugalmasság
    A homlokkerekes hajtóművek a NORD termékkínálatában szereplő valamennyi villanymotorral kombinálhatók.
  • Szerelésbarát kivitel
    A felhasználók több lehetőség közül választhatnak a hajtásoldali peremek (szériafelszerelésként B14 perem) felszereléséhez.

Homlokkerekes ipari hajtóműveink: Maximális rugalmasság
Ha NORD homlokkerekes hajtóművet vásárolnak az ügyfeleink, nem kell fáradságos munkával az alkalmazáshoz igazítaniuk azt. Ehelyett a hajtóműveink igazodnak az ügyfeleink hajtási feladataihoz.

Annak érdekében, hogy a termékeink telepítése során az ügyfeleink a lehető legnagyobb szabadságot élvezhessék, többet között különböző tengely- és peremopciókat kínálunk. A hajtóművek berendezésbe való integrálását ezen felül hat, nagyon eltérő beszerelési helyzetet lefedő szerelőfelület segíti.

A NORD homlokkerekes hajtóművei az óriási teljesítményük és rugalmasságuk miatt számos alkalmazásba beépíthetők, így pl. keverő- és emelőművekbe, extrúderekbe, elegyítőkbe, malmokba, dobokba és törőkbe.

Ezen a helyen a NORD ipari hajtóművei által kínált előnyökről olvashat.
További részletek