NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorok

  • Teljesítmények:
  • Világra szóló tanúsítványok
  • IE3 hatékonysági osztály

Jellemzők

A NORD DRIVESYSTEMS új és energiahatékony UNIVERSAL motorjával bővül a motorkínálat a világ legtöbb fontos piacán, így Európában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában és Oroszországban. A motor CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- és UA-tanúsítványokkal rendelkezik, és a 0,12– 45 kW teljesítménytartományban elérhető. Az UNIVERSAL motor standard módon hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik.

A motor 63–225 közötti IEC szerinti méretekben érhető el a következő változatokban:

  • Hagyományos motor (B3)
  • Beépíthető (peremes szerelésű) motor (B5 vagy B14)
  • NEMA C peremes
  • NEMA hagyományos motor

További elérhető opciók:

  • Motor dugaszolós csatlakozás (MS)
  • Egy vagy két védőfedél
  • Mechanikus fék (BRE+)
  • Kényszerhűtés (F)
  • IP 66+ védettség