Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Teljesítmények: 0.16 - 1.5 hp
  • nemzetközi engedélyek és átvételek

Jellemzők

A NORD a sima felületű motorjait saját gyártásban állítja elő, és a világ összes fontos piacára szállítja azokat. A lemosható (wash-down) kivitelűknek köszönhetően, a motorok többek között az élelmiszeriparban is használhatók. Kétféle – sima és dörzsmentes ház, illetve nsd tupH felületkezelés – kivitelben kaphatók. További opciók is rendelkezésre állnak, így a következők:

  • B-oldali opciók Fékek (BRE), inkrementális forgójeladó (IG)
  • Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)

Sima felületű motorok BG71

ÚJDONSÁG: Az új 71-es méretű sima felületű motorok három teljesítményosztályban elérhetők: 0,12 kW, 0,18 kW és 0,25 kW. Az IE3 hatékonysági szint erőforrás-kímélő működést szavatol. Alumínium házuknak (IP 66 védettség) köszönhetően a motorok korrózióállóak.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)