Aszinkronmotorok

A robusztusok minden esetre

Háromfázisú aszinkronmotorjaink 0,12 és 55 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, és nem érzékenyek az elektromos és mechanikus túlterhelésre.

Pólusváltó motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 23 HP
  • IE1 hatékonysági osztály
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 60 HP
  • Védettség: IP66
  • IE3 hatásfokosztály
  • Globális tanúsítványok

Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 75 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1, IE2, IE3, IE4

Egyfázisú motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 2 HP
  • IE2 hatékonysági osztály
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • IE2 hatékonysági osztályú EST2-széria

Sima felületű motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 3 HP
  • Globális engedélyek és jóváhagyások

Háromfázisú aszinkronmotorok a NORD-tól – A robusztusok minden esetre

A NORD a legeltérőbb alkalmazási területeken bevethető háromfázisú aszinkronmotorokat gyárt négy különböző sorozatban. Míg a sima felületű motorok elsősorban élelmiszeripari berendezésekben alkalmazhatók, addig a pólusváltó és egyfázisú motorok szerszámgépek, szivattyúk, szállítószalagok és ventilátorok meghajtásáról gondoskodnak.

Háromfázisú aszinkronmotorjaink 0,12 és 55 kW közötti teljesítménytartományt kínálnak, jellemzőjük a nagy teljesítmény, a nagyon szilárd kivitel és a hosszú élettartam. A NORD valamennyi hajtóműtípusával kombinálhatók.

A háromfázisú aszinkronmotorjaink jellemzői:

  • Ellenálló képesség
    Standard motorjaink nagyon jól bírják az elektromos és mechanikus túlterhelést.
  • Karbantartásbarát kivitel
    A minőségi megmunkálásnak és egyszerű felépítésnek köszönhetően a karbantartási költségek nagyon alacsony szinten mozognak.
  • Sokoldalúság
    A NORD háromfázisú aszinkronmotorjai számos területen és a legkülönfélébb iparágakban alkalmazhatók."

Az egyfázisú motorjaink jellemzői: Egyszerűen jók

Egyfázisú motorjaink három kivitelben készülnek: Egyszerűbb alkalmazásokhoz a kedvező árú, Steinmetz-kapcsolással ellátott egyfázisú motorunkat ajánljuk, az igényesebb feladatok ellátásához az üzemi kondenzátoros, ill. üzemi és indítókondenzátoros változataink jelentik a legjobb választást.

Az egyfázisú motorok 0,12 és 1,5 kW közötti motorteljesítménnyel érhetők el. Az 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokról 115 V vagy 230 V feszültséggel működtethetők, és támogatják a széles, 220 V és 240 V közötti feszültségtartományt.

Pólusváltó motorok: Egy hajtás – számos fordulatszám

A rugalmasságot igénylő alkalmazásokhoz a NORD termékkínálatában szereplő pólusváltó motorok a legalkalmasabbak. A hajtások lehetővé teszik az egy vagy több fix fordulatszám melletti üzemet. Ezt a motortípust 4/2 pólusú, 8/4 pólusú, 8/2 pólusú és 6/4 pólusú kivitelben kínáljuk, igény szerint Dahlander-tekercseléssel.

Sima felületű motorok a nagy higiéniát igénylő alkalmazásokhoz

A NORD háromfázisú aszinkronmotorjai természetesen lemosható (wash-down) kivitelben is elérhetők. Sima felületű motorjaink nagyon könnyen tisztíthatók, és ezért elsősorban az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártás területén alkalmazzák őket. Kiválóan alkalmazhatók a NORDBLOC.1 sorozatú homlok- és kúpkerekes hajtóműveinkkel együtt, de az SMI csigakerekes hajtóművekkel is összekapcsolhatók egy hajtásegységgé.

A sima felületű motorok alumíniumháza korrózió elleni védelmet nyújt.

Ezen a helyen megtekintheti, hogy a NORD sima felületű motorjai hogyan optimalizálják egy cseh malátázó folyamatait.

Az alkalmazáshoz