Villanymotorok

Nagy teljesítmény, kis fogyasztás

A NORD villanymotorjai nagy hatásfokkal rendelkeznek, különösen robusztusak és az összes hajtóművünkkel kombinálhatók. Ügyfeleink előnye: maximális rugalmasság.

Villanymotorok

Nagy teljesítmény, kis fogyasztás

A NORD a hatékonyságra vonatkozó nemzetközi előírásoknak és szabványoknak megfelelő villanymotorok széles kínálatát nyújtja. Motorjainkat számtalan területen alkalmazzák, hiszen nem csak nagy teljesítményt nyújtanak és robusztusak, de más NORD hajtóművekkel is kombinálhatók.

Legyen szó keverőművekről, szállítóberendezésekről, intralogisztikáról és élelmiszeriparról: A NORD villanymotorjai mindenütt megtalálhatók, ahol nagy teljesítményre van szükség. Éveken át megbízhatóan és nagyon nagy hatásfokkal (akár 95%) dolgoznak. Ezzel ügyfeleinket jelentős üzemeltetésiköltség-megtakarításhoz juttatják, és egyidejűleg a környezetet is kímélik.

Miért érdemes NORD-villanymotorokat vásárolni?

  • Maximális hatékonyság
    Villanymotorjaink megfelelnek az érvényben levő 60034-30-1:2014 IEC-szabvány, valamint az EUP 640/2009 szabvány követelményeinek, a takarékos szinkronmotorok pedig teljesítik a legmagasabb IE4 hatásfokosztály követelményeit is.
  • Kiváló minőség
    Az összes motorunk saját gyártásban, szigorú követelmények szerint készül.
  • Nagyfokú rendelkezésre állás
    A saját gyártásunknak köszönhetően a villanymotorjainkat rövid időn belül szállítjuk a világ valamennyi részére.
  • Nagyfokú rugalmasság
    A motorok megegyező mérete következtében gond nélkül lehet váltani egy hatékonysági osztályról a következőre, anélkül, hogy igazításokat kellene eszközölni.

Takarékos és erős: A villanymotorjaink
Az iparban alkalmazott elektromos hajtások fogyasztása a teljes energiaszükséglet akár 70%-át is kiteheti. Sok vállalkozás esetében ez hatalmas optimalizálási potenciált rejt magában. Mi, a NORD-nál ezért kifejlesztettünk egy nagy teljesítményű energiatakarékos motor sorozatot. Az önálló motorokat nagyon nagy hatásfok jellemzi, és részben lényegesen hatékonyabbak, mint azt az érvényben levő EU-rendelet előírja. A NORD energiahatékony villanymotorjai a létező összes alkalmazási terület majd mindegyikén megállják a helyüket. A különösen takarékos IE4 terméksorozat három építési nagyságban és 1,1–5,5 kW teljesítményekkel szállítható.

Jelentősen csökkenteni kívánja az energiaköltségeit? Tájékozódjon az energiahatékony IE4 szinkronmotorjainkról!
Kattintson ide

Villanymotorok különleges alkalmazási területekre
Vannak olyan területek, amelyeken a standard motorok nem alkalmazhatók, mert a környezeti feltételek túl nagy igénybe vételt jelentenek, túl nagy súlyú terheket kell mozgatni vagy robbanásveszély áll fenn. Ezekre az esetekre állnak rendelkezésre a kínálatunkban szereplő speciális motorok, amelyek a 0,12 és 30 kW közötti teljesítménytartományban alkalmazhatók: A robbanásvédett típusok por- és gázrobbanás ellen védett kivitelben érhetők el. Motorjaink ATEX-, IECEx- és HazLoc-tanúsítványokkal rendelkeznek.

Tapasztalja meg, hogyan működnek önálló motorjaink az acélművek kőkemény körülményei között!
A videó megtekintése