Sima felületű szinkronmotorok

Szinkronmotorok

  • smooth-motors-new
  • Teljesítmények: 1.0 – 3.0 hp
  • nemzetközi engedélyek és átvételek
  • IE4 hatásfokosztály

Jellemzők

A NORD sima felületű motorjai saját gyártásban készülnek, különböző építési nagyságokban elérhetők és lemosható (wash-down) kivitelüknek köszönhetően a higiénia szempontjából szigorú követelményeket támasztó környezetekben is használhatók. Ez a hajtásmegoldás nsd tupH felületkezeléssel is elérhető. A motorokat tartósmágnes-szinkronmotor és sima, dörzsmentes házas kivitelben kínáljuk az ügyfeleinknek. A nagy hatásfokot képviselő, tartósmágnes-technológiára épülő szinkronmotorjaink használata alacsonyan tartja a folyó üzemi költségeket. A NORD moduláris termékkínálatával való teljes körű kompatibilitásnak köszönhetően, a hajtásmegoldás egyszerűen és rugalmasan kombinálható. A közel állandó motorfordulatszám miatt az alkalmazások egyszerűbben vezérelhetők. Többek között a következő opciók állnak rendelkezésre:

  • Fék (BRE+), zajcsökkentett fék (NRB1/2), kényszerhűtés (F)
  • Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)
  • nsd tupH kivitel lehetősége