Görgőmotorok

Termékinformáció

Product images

Részletek

A NORD DRIVESYSTEMS átgondolt és jövőálló, a jelenlegi és a jövendőbeli követelményeknek megfelelő megoldásokat kínál az acél- és alumíniumgyártás számára. A NORD a fémiparnak az iparágra jellemző szélsőséges feltételeknek megfelelő ügyfélspecifikus megoldásokat szállít.

Jellemző alkalmazási területek:

  • Folyamatos öntőeljárás
  • Kohó
  • Meleghengerlés
  • Gyorsított hűtőszakasz
  • Mozgatás
  • Gyártósor

Hűtés nélküli motorok (IC 410) szélsőséges körülmények között megbízhatóan működnek.

  • Komplett tokozással rendelkező kivitel (IP 66 védettségig)
  • Gyűrűs és hosszbordás kivitelben elérhető
  • Ütéselnyelő EN GJL-200(GG200) acélöntvény tokozás
  • Megerősített EN GJS-400-15(GGG40) A-oldali csapágypajzs
  • Nagy igénybevételre tervezett csapágyak és tengelyek
  • Projektspecifikus tekercselések
  • Kemény forgatónyomaték-karakterisztika és nagy indítónyomaték
  • Szigetelési rendszerek frekvenciaváltós betápláláshoz
  • ISO H szigetelési osztály

NORD hűtéssel rendelkező motorok (IC411 és IC416), valamint egyéb opciók szintén elérhetők.

A NORD hajtástechnikájával igen nagy igénybevétel esetén is hosszú élettartamot érnek el. A rendszerek szélsőséges elektromos és mechanikus terhelés mellett is kivétel nélkül teljes teljesítménnyel és megbízhatóan üzemelnek.

  • Üzemelés a nap 24 órájában, a hét 7 napján
  • Nagy gyorsulási sebességek
  • Nagy lökésterhelés
  • Irányváltás
  • Magas környezeti hőmérsékletek
  • Nagy víznyomás és salak

Gyors hozzáférés