Egyfázisú motorok

Termékinformáció

Product images

Részletek

Teljesítmények:
0,16 - 2 hp

Az egyfázisú motorok indító- és/vagy üzemi kondenzátorokkal felszereltek, vagy Steinmetz-kapcsolással készülnek az egyszerűbb, és ezért olcsóbb megoldásokhoz. A NORD egyfázisú motorjai az 50 Hz-es vagy 60 Hz-es hálózatokról 115 V vagy 230 V feszültséggel működtethetők, és támogatják a széles, 220 V és 240 V közötti feszültségtartományt. Alternatív megoldásként ráépített frekvenciaváltóval rendelkező kivitelek is alkalmazhatók az egyfázisú hálózatokban.

A NORD saját fejlesztésű motorjai a világ minden fontos piacán megtalálhatók. Ez a fajta önállóság nagy fokú függetlenséget jelent a beszállítóktól, és a rövid és igen megbízható szállítási határidők döntő előnyét kínálja az ügyfeleknek.

Gyors hozzáférés