IE4 energiatakarékos motorok

Termékinformáció

Product images

Részletek

Teljesítmények:

A NORD a hatékonyságra vonatkozó valamennyi előírást teljesíti, és az üzemi költségek jelentős csökkentését lehetővé tevő energiatakarékos motorok széles kínálatával van jelen a nemzetközi piacon. A hatékony NORD motorokat a kisebb energiafogyasztás mellett az igen hosszú élettartam és kis karbantartási igény jellemzi.

A gyártási sorozatok szerkezete olyan, hogy a magasabb hatékonysági osztályra váltásnál a motorok külső mérete a legtöbb esetben változatlan marad. Ez általánosságban szükségtelenné teszi a mechanikus jellegű módosításokat a projekttervezés során.

A NORD 50 Hz-es és 60 Hz-es hálózatokban alkalmazható hatékony motorjai a világ legkülönfélébb régióiban elérhetők.

Az IE4 motorok jellemzői:

  • Kivételesen nagy, az IE4 osztálynak megfelelő hatásfok állandó mágnessel rendelkező szinkronmotor (Permanent Magnet Synchron Motor; PMSM) alkalmazásával
  • A technológiából adódóan kiváló nyomaték-/fordulatszámgörbe
  • A technológiából adódó kiváló dinamikus viselkedés
  • NORD-frekvenciaváltókkal együtt a rész-terhelési tartományban is nagyon jó hatásfokok

Az IE4-motorok 1,1 és 5,5 kW közötti motorteljesítménnyel érhetők el.

Gyors hozzáférés