IE5+ szinkronmotorok

Hatékony. Higiénikus. Kompakt.

  • Teljesítménytartomány: 0,35–1,1 kW (0,5–1,5 LE)
  • Opcionálisan elérhető nsd tupH és IP 69K kivitelben
  • Globális engedélyek és jóváhagyások
  • Rugalmas motorra szerelési lehetőségek: Közvetlenül a motorra szerelhető, NEMA, IEC
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5
  • Kompakt és higiénikus kialakítás
  • Állandó nagy teljesítmény a teljes beállítási tartományban

Jellemzők

Az intralogisztika és az élelmiszeripar, illetve az italgyártás területére szánt NORD IE5+ szinkronmotorok új generációja saját gyártásban készül. A nagyon kis házban elférő motorokat kompakt és higiénikus, nagyban korrózióálló és egyszerűen tisztítható kivitel jellemzi. Az állandó mágnessel rendelkező szinkronmotor (PMSM) opcionálisan nsd tupH és IP 69K változatban is elérhető. A motorba integrált jeladó standard, az integrált mechanikus fék pedig opcionális tartozék. A motor használatával csökken a változatok száma és az üzemi költségek is alacsonyabbak. A motor kompatibilis a NORD moduláris rendszerének valamennyi hajtóművével és frekvenciaváltójával.

Elérhetőség: 2020. 2. negyedév

Gyors hozzáférés