Hajtásmegoldások

az italgyártás számára

A NORD Drivesystems a világ egyik vezető szállítója az italgyártás területén alkalmazott hajtásmegoldásoknak. Legyen szó üres üvegek mosásáról, palackozásról, csomagolásról és palettázásról - a NORD minden területen a megfelelő hajtásmegoldást kínálja.

Hatékony

A NORD hajtásmegoldásai környezetbarátak, és megfelelnek az adott országokban és a világban érvényes nemzetközi energiatakarékossági szabványoknak.

  • Kis súlyú alumíniumszerkezetek
  • Minden igényt kielégítő hatékony motorok - ideértve az IE3- és IE4-motorokat is
  • Intelligens frekvenciaváltók

Üzembiztos

A NORD mechatronikai berendezéseinek valamennyi komponense a kis fogaskerekektől a nyomtatott áramkörökig a vállalat saját üzemeiben készül. Ez felülmúlhatatlan üzembiztonságot, hosszú üzemidőt és élettartamot, valamint alacsony üzemeltetési összköltséget eredményez. Az italgyártás követelményeinek való megfelelést számtalan opció megléte segíti.

  • Speciális kenőanyagok alacsony/magas hőmérsékletekre és forró vizes tisztításra
  • Hőmérséklet-érzékelők a túlmelegedés elleni védelemhez
  • IP 66 és IP 69K védettség
  • Nemesacélból készülő tengelyek és tartozékok, fém ventilátorkerekek, ventilátor nélküli szerkezetek

Bizonyított

Az italgyártás területén jellemzők a nagy igénybevételt jelentő környezetek. A NORD speciális megoldásai az egész világon bizonyítottak - szélsőséges hőmérsékleteken és nagynyomású tisztításkor is.

  • nsd tupH felületkezelési rendszer a korrózióval és vegyi anyagokkal szembeni védelem, illetve a nagynyomású és gőzsugaras tisztításnak való ellenállás érdekében
  • Tejgazdaságok számára készülő verziók, kondenzátumleeresztők, kondenzáció elleni védelmet biztosító fűtések