NORD CON

Verzió: 2.6

Ez a program a Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 és 10 rendszerek alatt működik

  • Töltse le a program install verzióját (zip fájl) és csomagolja ki azt
  • Indítsa el a Setup programot a DISK1 mappából és kövesse az utasításokat

Download

NORD CON 2.6 Download (approx. 32 MB)

This version of NORD CON allows parameterisation of the frequency inverters SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector and vector mc and parameterisation of SK 200E customer units (CU4, TU4).

New functions:

  • Simultaneous display and editing of multiple parameter sets
  • New, user-friendly user interface
  • Comparison of parameter sets
  • Extended macro generator

The entire scope of functions can be used under Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10.

Rendszerkövetelmények:

IBM kompatibilis PC, Pentium vagy hasonló processzor, Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 75 MB szabad terület a merevlemezen, Super VGA monitor (800x600), egér.

Nyilatkozat

A NORD CON, a NORD SERV programok továbbá a NORD EPLAN makrok telepítéséért és használatáért a Getriebebau NORD semmilyen felelősséget nem vállal.