PRODOTTI ECCELLENTI
INNOVATIVI – DI ALTA QUALITÀ – ADATTATI PERFETTAMENTE
SIN DALLA FONDAZIONE DELL'AZIENDA, NORD COSTITUISCE CON LE SUE SOLUZIONI DI AZIONAMENTO INNOVATIVE E DI ALTA QUALITÀ, UN PUNTO DI RIFERIMENTO.

Nord UNICASE
Gli ingegneri NORD hanno sviluppato negli anni 80 l'innovazione più importante nella costruzione dei riduttori: il concetto della struttura monoblocco. Tutti gli elementi del riduttore sono cioè integrati in una sola carcassa. Questo nuovo principio costruttivo, ha avuto come conseguenza, tra l'altro, una maggiore affidabilità di esercizio e una ridotta rumorosità, maggiori coppie rese e maggiore possibilità di sollecitazione assiale e radiale, nonché una ridotta necessità di manutenzione e una durata di vita maggiore. Per questi motivi, il concetto della carcassa monoblocco si è diffuso rapidamente nel mercato e rappresenta oggi uno standard, non solo per noi.
Modulare, flessibile e con soluzioni individuali
NORD ha individuato precocemente l'utilità del sistema modulare: ottenere da un numero ridotto di componenti, il massimo di opzioni applicative. Con lo sviluppo del concetto di riduttore modulare, NORD è stata di nuovo „la prima della classe“. Grazie a questo concetto quindi, é giunta ad una elevata flessibilità, risparmio di tempo e costi, gestione razionale delle giacenze. Queste caratteristiche produttive, unite al solido e costante impegno aziendale, sono sfociate in un prodotto finale robusto, affidabile, performante, di grande adattabilità ad ogni applicativo, con termini di consegna minimi ed un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

I prodotti NORD nelle varie applicazioni
I prodotti NORD nelle varie applicazioni
Le nostre soluzioni lavorano costantemente nei vari continenti : nella gru a portale „Goliath” per cantieri navali in Danimarca, nella copertura mobile del "Colonial Stadium" in Australia, nella fabbrica di birra "Corona" nel deserto messicano, nel più grande hangar insonorizzato del mondo presso l'aeroporto di Amburgo, nella segheria in Canada o nel teatro nazionale di Pechino : NORD é movimento intelligente in tutto il mondo.