Notizie –
L'azionamento assume il controllo: possibilità di passare da un sistema di controllo centrale a un sistema autonomo
I convertitori di frequenza di NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrato sono in grado di reagire in modo flessibile in caso di interruzione della comunicazione con il sistema di controllo centrale. Il PLC integrato assume il controllo, attivando uno stato definito ed effettuando una regolazione completa dell'applicazione in modo autonomo.

Bargteheide , 2016-11-24
In caso di avaria un PLC programmato subentra immediatamente portando gli alberi dell'azionamento all'arresto controllato. A seconda dell'applicazione è possibile anche un funzionamento continuato controllato dell'applicazione mediante il PLC, per evitare un fermo dell'impianto. Negli impianti di processo ciò consente di ridurre i costi causati da lotti avariati, mantenendo comunque il flusso di materiale necessario alla produzione in altre parti dell'impianto.
Dal momento che gli azionamenti intelligenti sono dotati di varie interfacce e sono in grado di valutare i dati dei sensori e degli attuatori, un'operazione ottimale è sempre garantita nell'applicazione. La funzione di controllo autonomo dell'azionamento intelligente è importante non solo nei casi di guasto: con un sezionatore è possibile anche passare alla regolazione locale in modo deliberato. Per la messa a punto, il collaudo o la manutenzione, sul convertitore di frequenza decentrato possono essere installati selettori per la regolazione della direzione e della velocità. La programmazione delle funzioni PLC integrate avviene nei linguaggi “testo strutturato” o “lista istruzioni” secondo IEC 61131-3. A tale scopo il produttore offre il software NORD CON gratuito e senza licenza.