Notizie –

Estensione dell'obbligo IE3 a partire dal 1-1-2017L'offerta di NORD DRIVESYSTEMS supera i requisiti ecodesign UE

A partire dal 1 gennaio 2017 all'interno dell'Unione Europea è obbligatoria la classe di risparmio energetico IE3 per motori elettrici con esercizio in rete compresi tra 0,75 e 375 kW di potenza nominali. Questa ulteriore estensione a motori di dimensioni minori è dovuta alla direttiva (UE) 640/2009 per l'attuazione della direttiva ecodesign 2009/125/UE.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

Già a partire dal 2016 NORD DRIVESYSTEMS offre motori da 0,12 kW nelle classi di efficienza IE3 secondo la norma IEC 60034-30-1 e Premium Efficiency secondo la norma NEMA MG1. In tal modo il produttore è in grado di superare i requisiti legali soprattutto nel range di potenza basso per una gran parte dei motori impiegati. Per semplificare il cambiamento per i costruttori di macchine e impianti, NORD mantiene quasi le stesse dimensioni dei motori della classe di efficienza IE2 anche per quelli IE3, in modo che sia possibile integrarli nell'impianto senza modifiche costruttive. Il programma NORD comprende anche motori delle classi di efficienza IE4 o Super Premium, che come standard sono collegati all'inverter e presentano pur tuttavia un elevato grado di efficienza. NORD è in grado di fornire informazioni dettagliate e una consulenza professionale nella scelta dei motori giusti per l'impiego a livello internazionale e per la progettazione di impianti sicuri anche in previsione futura.