Notizie –

Riduttori industriali con flange estrusore

NORD DRIVESYSTEMS completa la sua serie di riduttori industriali modulari con le flange estrusore ottimizzate per il servizio pesante. Sono disponibili diverse flange estrusore per ciascun riduttore industriale dalla taglia 5 alla taglia 11, con coppie nominali da 15 kNm a 80 kNm.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Si possono quindi adattare quasi tutte le consuete dimensioni di collegamento. Cuscinetti a spinta sovradimensionati assicurano l'assorbimento di tutte le forze di processo e offrono una maggiore durata per lunghi cicli di vita. Questa nuova opzione per i riduttori industriali permette ai produttori di materie plastiche e di gomma primari e secondari e ai loro fornitori di creare azionamenti sicuri e affidabili in configurazioni customizzabili. La gamma di riduttori industriali NORD offre una varietà di alberi e guarnizioni d’ingresso e d’uscita, direzioni di montaggio flessibili e soluzioni di monitoraggio termico. Le flange estrusore e riduttori industriali in due taglie addizionali sono stati esposti per la prima volta durante la Fiera di Hannover 2017.

NORD DRIVESYSTEMS alla Fiera di Hannover,

24 – 28 aprile 2017

padiglione 15, stand H31