Notizie –

Dati relativi agli azionamenti nel Cloud

Per i costruttori di macchine e impianti orientati a Industry 4, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni per rendere i dati degli azionamenti disponibili in tempo reale in un ambiente cloud. In linea di principio tutti gli assi motore possono essere monitorati da qualunque parte del mondo mediante un collegamento Internet.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Nel centro di collaudo applicazioni di NORD, a Bargteheide, il sistema è stato sperimentato per la prima volta in una rete di azionamento, utilizzando interfacce e componenti standard. Gli inverter e le partenze motore, controllati via Profinet, inviano le informazioni di stato in pacchetti UDP sulla stessa linea bus, senza pregiudicare la comunicazione con il controllore.

Gli azionamenti inviano dati sull'assorbimento di corrente, numero di giri e tensione oltre alla parola di stato a un gateway IoT e nel cloud, mediante tunneling controllato da un PLC Siemens. Le informazioni di stato possono essere analizzate al fine di gestire il consumo energetico e la manutenzione remota. Naturalmente ogni sovraccarico e situazione di errore potranno essere visualizzati. Sarà inoltre possibile, in qualsiasi momento, memorizzare nel cloud anche altri dati applicativi, ad esempio le informazioni relative ai sensori e agli attuatori collegati. Altri parametri possono essere desunti dalle informazioni di stato, in particolare le temperature effettive dell'olio. Nord ha già convalidato tutto questo nel corso dei test iniziali. Tali dati consentono di tirare conclusioni sulla degradazione dell'olio, che possono essere utilizzate per la manutenzione preventiva. NORD sviluppa e rifinisce concetti per Industry 4.0 e offre già da tempo soluzioni economiche ed implementabili per il monitoraggio di stato, basate su sensori virtuali. NORD presenta queste applicazioni e altri prodotti innovativi alla Fiera di Hannover 2017, padiglione 15, stand H31.