Notizie –

Trasportatori più potenti

Nel mese di settembre 2017, NORD DRIVESYSTEMS completerà la sua nuova serie di distributori di campo NORDAC LINK con inverter per potenze motore fino a 7,5 kW.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Con queste aggiunte, la nuova serie comprenderà una linea completa di soluzioni di azionamento sviluppate appositamente per gli impianti di trasporto collegati in rete con molteplici assi motore. I sistemi di nuova taglia potranno essere impiegati laddove si rendono necessarie potenze maggiori, ad esempio nei trasportatori inclinati, nelle stazioni di sollevamento o su lunghi nastri trasportatori.

Le funzioni di sollevamento e sicurezza STO e SS1 secondo EN 61800-5-2 sono integrate. NORD ha progettato i sistemi di azionamento con motoriduttori di propria produzione per costruttori di impianti e gestori di magazzini, centri di distribuzione, intralogistica e sistemi di trasporto bagagli. I sistemi di azionamento supportano le interfacce per tutti i bus di campo comunemente in uso e i protocolli Industrial Ethernet. Connettori a innesto per le linee di potenza, comunicazione e sensori assicurano un'installazione e una manutenzione rapida e senza errori. Un inverter e avviatori di taglia più piccola sono già sul mercato dall'inizio del 2017 – essi coprono, nel range di potenza compreso tra 0,55 e 3 kW, un'ampia porzione di tutte le applicazioni di azionamento nell'intralogistica. Un video ( http://nord.click/vq7g ) mostra l'ampia gamma di funzionalità della serie NORDAC LINK, le pratiche e flessibili opzioni di comando e illustra la facilità di messa in servizio dei distributori di campo.