Notizie –

Il direttore tecnico di NORD, Dr. Omar Sadi, dichiara: Industry 4.0 richiede un chiaro orientamento come fornitore di sistema

In una recente intervista, il Dr. Omar Sadi si è espresso sull'attuale posizione di mercato di NORD DRIVESYSTEMS, specialista in azionamenti. NORD continua il suo sviluppo da fornitore di componenti a fornitore di sistemi. Negli ultimi anni è stato gradualmente creato un sistema modulare completo, sulla base del quale si possono configurare soluzioni di azionamento su misura per le esigenze del singolo cliente.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

Come i suoi clienti, NORD DRIVESYSTEMS si occupa di megatendenze quali la digitalizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica. Ad esempio NORD ha analizzato attentamente e ottimizzato i gradi di efficienza di tutti i componenti di azionamento e dell'intero sistema, costituito da azionamento, riduttore ed elettronica. In questo NORD ha potuto contare su una competenza nei sistemi di azionamento che ha acquisito in oltre 50 anni di attività. Il vasto portafoglio di prodotti si contraddistingue per l'ampio range di potenza, l'elevata scalabilità in termini di funzione e configurazione e per la sua internazionalità. Ciò è testimoniato, ad esempio, dal fatto che sono supportati tutti i comuni sistemi bus, tutte le tensioni e tutte le frequenze. Conformemente a Industry 4.0, NORD può fornire ai clienti sistemi di azionamento intelligenti e personalizzati, costituiti da riduttore, motore e inverter, perfettamente armonizzati per ciascuna applicazione. In funzione delle esigenze del cliente, NORD offre concetti di azionamento centralizzati e decentrati, laddove la tendenza va nella direzione di sistemi intelligenti decentrati. I vantaggi includono, tra l'altro, una riduzione dei costi di cablaggio, un alleggerimento del carico per il controllore centrale grazie all'intelligenza decentrata, la possibilità di prevenire problemi EMC e una maggiore semplicità di installazione e diagnostica degli azionamenti. NORD può fornire azionamenti con potenze fino a 22 kW.