Notizie –

Azionamento pulito, separazione pulita. Motoriduttori coassiali NORD nelle macchine per la rimozione di tendini e cartilagini

Il gruppo BAADER, leader nella produzione di macchine e impianti per l'industria alimentare, costruisce macchine per la separazione "pulita" delle parti tenere e dure di alimenti. Tali separatori possono essere utilizzati ad esempio per rimuovere i tendini dalla carne rossa e dal pollame, per sfilettare il pesce senza scarti o per estrarre la polpa da frutta e verdura La loro movimentazione sicura è affidata ai motoriduttori coassiali di NORD DRIVESYSTEMS.

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

Bargteheide , 2017-05-16

Mediante pressatrici e separatori, le parti tenere e le parti dure dei più svariati prodotti di base possono essere separate in modo efficiente. Presupposto per una qualità del prodotto costantemente elevata sono i componenti di azionamento robusti e affidabili, appositamente progettati per le esigenze del settore alimentare. NORD DRIVESYSTEMS, esperta in azionamenti, fornisce a BAADER robusti motoriduttori coassiali per le sue pressatrici e per i separatori. A tale scopo vengono utilizzati i riduttori SK 9016.1, SK 9022.1 e SK 9042.1. Questi azionamenti devono la loro longevità in parte al design UNICASE con cui sono realizzati i motoriduttori NORD. L'alloggiamento realizzato in un unico monoblocco con sedi dei cuscinetti integrate elimina tutte le superfici di tenuta che potrebbero flettersi sotto l'azione delle coppie o delle forze trasversali. I riduttori ad alte prestazioni con dentatura durevole ed esente da usura contribuiscono anche ad un'elevata affidabilità di funzionamento. BAADER approfitta anche dell'intensa consulenza e dell'assistenza completa offerta da NORD a clienti e utenti, ad esempio durante la preparazione della conversione ai motoriduttori coassiali IE2, avvalendosi della pluriennale esperienza nello sviluppo di una tecnica di azionamento efficiente e di soluzioni a risparmio energetico specifiche per le diverse applicazioni.