Notizie –

NORD DRIVESYSTEMS partecipa al LogiMAT China 2017 - Semplicità ed efficienza produttiva e di design

In occasione del LogiMAT China 2017, NORD DRIVESYSTEMS presenta un nuovo sviluppo particolarmente facile da utilizzare: i distributori di campo NORDAC LINK sono disponibili come convertitori di frequenza e avviatori per linee di montaggio collegate in rete.

news_Logimat2017_China_NORD_Drivesystems

Bargteheide , 2017-06-08

I sezionatori di comando e di rete semplificano il funzionamento e l’assistenza. Il regolatore PI e il PLC integrato garantiscono un’intelligenza dell’impianto potenziata. NORD, uno dei produttori globali di tecniche di azionamento elettronico , elettrico , e meccanico leader a livello mondiale, ha una sua affiliata in China. L’affiliata cinese ha sede a Suzhou e Tianjin, si snoda su una superficie di 35.000 m² e dispone di una vasta capacità di assistenza: 23 uffici vendite garantiscono la copertura di tutto il territorio e dei clienti asiatici. Il sistema modulare di prodotti NORD offre svariate soluzioni per la creazione di concetti di azionamento efficienti di trasporto, cicli e sollevamento. Tale sistema comprende anche i motori sincroni IE4, che offrono il massimo potenziale di risparmio energetico negli impianti tecnici di trasporto con funzionamento frequente a carichi parziali e coppie ridotte. Grazie alla longevità dei prodotti i costi globali si riducono notevolmente. I sistemi LogiDrive, configurati con orientamento alla prassi per impianti con lunghi percorsi dei trasportatori a cinghia e a rulli, offrono vantaggi di costo già all’atto dell’acquisto e semplificano l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio. Le unità di azionamento del motore IE4, del meccanismo a ruota conica e del distributore di campo sono disponibili in tre diverse dimensioni in grado di soddisfare le diverse necessità di potenza, i centri di smistamento posta, i magazzini merci e gli impianti di trasporto bagagli.

NORD DRIVESYSTEMS al LogiMAT China,

20 – 22 giugno 2017, Nanjing, Cina, padiglione 1, stand D015

AIN BREVE: NORD AL LOGIMAT CHINA

  • Prodotti principali: distributori di campo NORDAC LINKmotori sincroni IE4sistemi di azionamento LogiDrive
  • Potenziale elevato di risparmio energetico
  • Praticità di comando e manutenzione
  • Ottimizzazione per i centri di smistamento posta, logistica interna, trasporto bagagli aeroportuale