Notizie –

La protezione anticorrosione innovativa di NORD: più duratura della vernice, più economica dell'acciaio inox

Gli azionamenti per l'industria alimentare e delle bevande devono resistere, senza subire danni, all'azione aggressiva dei detergenti. Pertanto per i riduttori in alluminio, NORD DRIVESYSTEMS offre un efficace trattamento anticorrosivo che risulta più economico rispetto agli azionamenti in acciaio inox e più durevole rispetto ai tradizionali rivestimenti protettivi.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

A differenza dei comuni processi di rivestimento, il metodo di trattamento di NORD è molto efficace: se le superfici sono semplicemente rivestite, la vernice può scrostarsi sotto l'azione di agenti chimici o di pulitori ad alta pressione e perdere la loro efficacia protettiva.

A differenza dei comuni processi di rivestimento, il metodo di trattamento di NORD è molto efficace: se le superfici sono semplicemente rivestite, la vernice può scrostarsi sotto l'azione di agenti chimici o di pulitori ad alta pressione e perdere la loro efficacia protettiva. Il trattamento superficiale nsd tupH di NORD, invece, garantisce l'indurimento in profondità del materiale dell'azionamento ed è quindi resistente ai danni. Le parti DIN e standard, come anche gli alberi d'uscita dei riduttori sono realizzati, con questo procedimento, in acciaio inossidabile. Tali riduttori sono particolarmente indicati anche per l'impiego su navi e in prossimità delle coste, dove l'acqua salata crea un ambiente estremamente corrosivo.

Maggiori informazioni