Notizie –

Alta efficienza per processi igienicamente critici

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato il programma di motori lisci ad alta efficienza. I nuovi motori sincroni a magnete permanente senza alette di raffreddamento soddisfano i requisiti della classe di efficienza IE4

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2017-12-28

offrendo interessanti possibilità di impiego nell'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica oltre che in altre applicazioni critiche dal punto di vista igienico. Gli efficienti motori lisci sono indicati anche per l'uso in aree asciutte e per applicazioni che necessitano di una pulizia frequente. Non generando calore non necessitano di ventole, pertanto non contribuiscono alla diffusione di germi. I motori lisci sincroni IE4 offrono un grado di efficienza molto più elevato rispetto ai motori asincroni, soprattutto nell'intervallo a carico parziale con conseguente riduzione dei costi di esercizio e proprietà. Il design si contraddistingue per un'elevata densità di potenza e una lunga durata del prodotto. I convertitori di frequenza possono essere installati in prossimità dell'azionamento o integrati nel motore offrendo una flessibilità senza precedenti.

Sono disponibili tre taglie motore 80, 90 e 100 – con potenze nominali da 0,75 a 2,2 kW, che vanno a integrare l'assortimento esistente di motori lisci asincroni che coprono valori di potenza da 0,37 a 1,1 kW. I motori sono forniti in via opzionale con un freno. Su richiesta NORD progetta sistemi di azionamento intelligente per la pulizia wash-down che soddisfano il grado di protezione IP66/IP69K. A tale scopo sono disponibili quattro serie di riduttori. Le unità di azionamento ottimizzate per il wash-down sono dotate di alloggiamento in alluminio pressofuso con superfici lisce che agevolano lo scolo dei detergenti liquidi o in schiuma. Per un'ulteriore protezione anticorrosione possono essere dotate di rivestimento superficiale nsd tupH, omologato in conformità alla FDA Title 21 CFR 175.300 per le applicazioni alimentari.

IN SINTESI:

Motori lisci IE4

  • Motori sincroni a magnete permanente ad alta efficienza
  • Taglie motore: 80, 90, 100
  • Potenza nominale: 0,75 kW, 1,1 kW, 2,2 kW
  • Adatti per la pulizia wash-down
  • Grado di protezione IP66, opzionale IP66/IP69K