Notizie –

Tecnologia di azionamento NORD, facile da pulire e resistente alla corrosione

In occasione della fiera drinktec, che si è tenuta a Monaco dall'11 al 15 settembre 2017, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato soluzioni di azionamento progettate specificamente per la pulizia wash-down nel settore delle bevande.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-28

Presso lo stand 242 nel padiglione A3, NORD ha presentato un'ampia gamma di sistemi di azionamento con motori lisci, inverter, avviatori e riduttori resistenti alla corrosione in alloggiamento in colata di alluminio ottimizzato per il sistema wash-down.

NORD, per i riduttori in alluminio dell'industria alimentare e delle bevande, offre il trattamento anticorrosione nsd tupH. Rispetto ai riduttori in acciaio inossidabile e ai modelli verniciati, i riduttori con nsd tupH permettono un notevole risparmio di costi. Il procedimento non prevede l'applicazione di nessun rivestimento, ma l'indurimento in profondità del materiale. Per questo non si stacca nulla. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione e l'uso a contatto con i fluidi aggressivi non presentano alcun problema.

I motori lisci senza ventilatori non contribuiscono alla diffusione di germi. Sono disponibili sia in versione sincrona che asincrona e soddisfano i requisiti delle classi di efficienza IE2, IE3 (asincroni) e IE4 (sincroni).

Maggiori informazioni