Notizie –

NORD DRIVESYSTEMS alla CBST 2017 in Cina

Dal 22 al 24 novembre 2017 si svolge a Shanghai l'ottava China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST). Anche NORD DRIVESYSTEMS, uno dei produttori leader a livello mondiale di azionamenti, sarà presente quest'anno.

LogiDrive

Bargteheide , 2017-10-23

Alla rinomata fiera di settore presso lo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) l'azienda internazionale con sede principale a Bargteheide, nella Germania settentrionale, e presenze in Cina (HQ e stabilimento di motori a Suzhou, stabilimento di montaggio in Tianjin) presenta tecnologie e prodotti innovativi, le applicazioni correnti di Industry 4.0 nonché concetti per l'ottimizzazione di energia e costi per l'industria delle bevande.

Tra l'altro, NORD DRIVESYSTEMS presenta nsd tupH, un sistema di trattamento delle superfici per la protezione contro la corrosione, gli agenti chimici nonché la pulizia ad alta pressione o a getto di vapore. nsd tupH rende i motoriduttori in alluminio resistenti quanto i prodotti in acciaio inossidabile, è chiaramente più efficiente delle laccature anticorrosione e offre uno straordinario rapporto prezzo/prestazioni.

I sistemi di azionamento dell'industria appartengono ai principali consumatori di energia. L'efficienza energetica è quindi un grosso tema. I nuovi motori lisci a risparmio energetico di NORD DRIVESYSTEMS sono caratterizzati da un maggiore grado di efficienza rispetto ai modelli precedenti e contribuiscono in questo modo a una riduzione dei costi di esercizio. Grazie alle superfici lisce, si adattano particolarmente alle applicazioni nell'industria delle bevande e di prodotti alimentari.

È stata inoltre ampliata la fortunata serie NORDBLOC.1. Con il nuovo motoriduttore ad assi ortogonali a 2 stadi per coppie di azionamento fino a 50 Nm, accanto ai riduttori a vite, sono ora disponibili per la gamma di carichi ridotti anche i motoriduttori coassiali altamente efficienti. Da un punto di vista meccanico, i riduttori sono altamente resistenti e fanno fronte a imponenti forze sull'albero di uscita. I nuovi modelli sono disponibili per rapporti di trasmissione da 3,03 a 47,67. Vanno a integrare la serie costruttiva esistente, che già comprende sei taglie con coppie fino a 660 Nm.

Diversi tipi di riduttori e motori, taglie, opzioni e trasmissioni determinano spesso una molteplicità di varianti di azionamenti. La riduzione delle varianti comporta invece un'ottimizzazione di processi e costi. Una soluzione per l'intralogistica nell'industria delle bevande la offre il motoriduttore ad assi ortogonali a due stadi ad alte prestazioni con motore sincrono IE4, spina di alimentazione e cavo preconfezionato. I vantaggi: considerevole riduzione delle scorte di pezzi di ricambio, manutenzione semplificata grazie alla tecnica "plug and play", design compatto e ingombro ridotto nonché peso inferiore del 25% grazie a un alloggiamento in alluminio più leggero.

NORD ha ampliato l'assortimento dei riduttori industriali ormai a 11 taglie. NORD DRIVESYSTEMS si configura così come l'unico produttore che realizza riduttori industriali modulari con monoblocco con coppia di azionamento fino a 250.000 Nm. Il principio di costruzione è stato sviluppato nel 1981 da NORD e garantisce la massima capacità di carico radiale e assiale.

Gli intervalli di assistenza sono prolungati e i tempi di fermo ridotti, grazie alla "manutenzione predittiva". La raccolta, la valutazione e la trasmissione di dati di azionamento e applicazioni consente la pianificazione in base degli interventi di manutenzione alle esigenze in considerazione del carico di produzione. I costi di manutenzione vengono ridotti e la durata dell'azionamento viene prolungata.

Dall'estrazione, trasporto e pulizia tramite riempimento, chiusura ed etichettatura fino all'imballaggio e pallettizzazione, NORD DRIVESYSTEMS offre una vasta gamma di soluzioni affidabili, efficienti e sicure per l'industria delle bevande. NORD DRIVESYSTEMS si trova alla CBST padiglione N1 stand 1A02.

Andate a trovare NORD DRIVESYSTEMS alla CBST padiglione N1 stand 1A02.

Background dell'azienda

Da oltre 50 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, produce e distribuisce tecnica di azionamento con ad oggi oltre 3.600 di dipendenti ed è uno dei principali fornitori internazionali del settore. Accanto agli azionamenti standard, NORD fornisce concetti e soluzioni specifici per applicazioni anche per requisiti particolari, ad esempio con azionamenti a risparmio energetico o sistemi di protezione antideflagrante. Il fatturato nell'anno d'esercizio 2016 ammontava a 560 milioni di Euro. Oggi NORD dispone di società controllate e partner commerciali in 89 paesi in tutto il mondo. La fitta rete di distribuzione e assistenza garantisce una raggiungibilità ottimale per termini di consegna brevi e un'offerta di servizi orientata al cliente. NORD produce una gamma molto vasta di riduttori per coppie da 10 Nm fino a oltre 250 kNm, fornisce elettromotori nel campo di potenza da 0,12 fino a 1.000 kW e produce con gli inverter anche l'indispensabile sistema elettronico potente fino a 160 kW. Sono disponibili soluzioni di inverter sia per l'installazione classica nel quadro elettrico ad armadio che per unità di azionamento decentrate e completamente integrate.