Notizie –

Industry 4.0 ready: NORD ospite alla SPS IPC Drives 2017

Dal 27 al 30 novembre 2017 NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives, la principale fiera di settore d'Europa per l'automazione elettrica, le innovazioni di prodotti nonché soluzioni di azionamento intelligenti per l'Industry 4.0.

Industrie 4.0 sps ipc drives

Bargteheide , 2017-10-26

La digitalizzazione e l'Industry 4.0 sono attualmente le parole chiave dominanti nell'industria, nella produzione e nella logistica. Le possibilità offerte dai sistemi di azionamento NORD per la fabbrica del futuro vengono messe in mostra da NORD DRIVESYSTEMS alla SPS IPC Drives 2017 a Norimberga nel campo del collaudo delle applicazioni appositamente allestito. Gli azionamenti collegati in rete comunicano le informazioni di stato attraverso il sistema di controllo o direttamente nel cloud. Da lì, i dati sono disponibili per le valutazioni e le analisi in tutto il mondo. Il ruolo decisivo lo svolgono gli inverter con funzionalità PLC integrata. Il PLC integrato elabora i dati dei sensori e degli attuatori collegati, avvia all'occorrenza direttamente un comando di esecuzione e trasmette i dati di azionamento e applicazione in alta qualità alla postazione di comando e anche ai componenti collegati in rete. Può così essere monitorato l'intero impianto con i sistemi di azionamento NORD. Con l'aiuto dei dati raccolti può anche essere determinato tra l'altro lo stato di manutenzione (parola chiave manutenzione predittiva) o il carico dell'azionamento. Gli interventi di manutenzione possono essere pianificati in base alle necessità con considerazione del carico di produzione. I vantaggi: tempi di assistenza più brevi, tempi di fermo ridotti, costi di manutenzione minori e durata maggiore dell'azionamento.

Accanto alle soluzioni di azionamento intelligenti per la smart factory, NORD presenta alla SPS IPC Drives anche innovazioni di prodotti quali NORDAC LINK e LogiDriver. Il distributore di campo NORDAC LINK è un sistema di controllo per l'installazione flessibile in prossimità del motore e disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) nonché come avviatore (fino a 3 kW). In base alle esigenze e agli utilizzi, può essere configurato liberamente e, grazie al PLC integrato e alla compatibilità con tutti i comuni sistemi bus, è facilmente inseribile in tutti i moderni sistemi di automatizzazione. Con LogiDrive NORD ha realizzato unità di azionamento standardizzate per applicazioni di intralogistica, caratterizzate da efficienza energetica, facilità di manutenzione e ottimizzazione dei costi. Gli azionamenti LogiDrive sono composti da un motore sincrono IE4 con potenze nominali fino a 5,5 kW, un motoriduttore coassiale a due stadi nonché un distributore di campo NORDAC LINK, che viene installato in prossimità del motore.

NORD alla SPS IPC Drives 2017: Padiglione 3, stand 218

  • Distributore di campo NORDAC LINK
  • LogiDrive
  • Industry 4.0
  • Manutenzione predittiva
  • Funzionalità PLC

Maggiori informazioni