Notizie –

Sviluppo più rapido dell'elettronica di azionamento conforme a CEM

La tecnica dell'elettronica di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS sarà presto pronta per la produzione in serie.

emv kabine bargteheide

Bargteheide , 2017-11-14

Insieme allo sviluppo dei prototipi, inverter e avviatori vengono testati in una cabina CEM nella sede principale a Bargteheide. Si tratta di prove documentate che velocizzano le certificazioni CE. Da un lato, il collaudo della compatibilità elettromagnetica (CEM) esamina se i valori limite dei prodotti dell'elettronica di azionamento rispettano quelli relativi alle emissioni delle frequenze interferenti. Dall'altro lato, i prodotti vengono testati per la loro immunità al rumore rispetto alle radiazioni esterne. Nella cabina autonoma CEM, NORD rileva in anticipo eventuali fonti di problemi, che può quindi eliminare in modo più economico. La nuovissima famiglia di prodotti dei distributori di campo è stata classificata con l'ausilio di un dispositivo di misura, per ultimo l'inverter nella taglia 2 (5,5 e 7,5 kW). Lo sviluppo di un'ulteriore serie è già in corso.

NORD esamina le performance di compatibilità elettromagnetica sui singoli apparecchi e sistemi con motore, disponendo così di maggiore flessibilità per far fronte alle richieste dei clienti ed eseguire i collaudi con una struttura di test specifica. Questo consente di esaminare i collegamenti e le installazioni nonché di velocizzare i collaudi seguenti in laboratori accreditati. Il produttore della tecnica di azionamento sottopone inoltre i prodotti a misurazioni di temperatura e prove della camera climatica. Vengono quindi dimostrate l'osservanza ai range di temperatura d'esercizio nonché la resistenza a freddo, caldo, umidità e variazioni di temperatura.

IN SINTESI: Cabina per test CEM

Sviluppo conforme CE dell'elettronica di azionamento

Verifiche di:

  • Inverter fino a 160 kW
  • Avviatori
  • Elettronica di azionamento in associazione con un motore
  • Installazioni complete specifiche del cliente