Notizie –
Azionamenti 4.0: monitoraggio dello stato con il Cloud
NORD DRIVESYSTEMS sviluppa sistemi Industry 4.0 e soluzioni economiche per il monitoraggio dello stato degli azionamenti basato su sensori virtuali. Le informazioni di stato vengono inviate nel Cloud in tempo reale.

Bargteheide , 2018-02-06
Nel suo centro di collaudo delle applicazioni a Bargteheide NORD ha testato il monitoraggio basato su web di assi motore in una struttura collegata in rete con interfacce e componenti standard. A questo scopo gli inverter e le partenze motore erano controllati via Profinet e trasmettevano le informazioni di stato con il protocollo di comunicazione UDP sulla stessa linea bus con priorità più bassa, senza interferire nella comunicazione del controllore.
“Gli azionamenti inviano dati sull'assorbimento di corrente, numero di giri e tensione oltre alla parola di stato a un gateway IoT e nel cloud, mediante tunneling controllato da un PLC Siemens”, spiega Jörg Niermann di NORD. Di conseguenza gli stati di errore o eventuali sovraccarichi degli azionamenti possono essere rilevati e visualizzati. Inoltre, le informazioni di stato possono essere analizzate al fine di gestire il consumo energetico e la manutenzione remota. “Attraverso sensori virtuali, ovvero attraverso la pre-elaborazione dei valori di stato interni, è possibile determinare la temperatura e l'invecchiamento dell'olio per una manutenzione predittiva senza sensori. NORD sta attualmente perfezionando soluzioni per il monitoraggio dello stato con l'ausilio di sensori virtuali e sfrutta a questo scopo le possibilità offerte dalla propria area di collaudo interna”, conclude Niermann.