Notizie –

Soluzioni di azionamento per centri di smistamento pacchi: processi fluidi e spedizione rapida

Affidabili, robuste, interconnesse e intelligenti: NORD offre soluzioni di azionamento Industry 4.0 configurabili singolarmente per centri di smistamento pacchi.

bcs_customer

Bargteheide , 2018-02-12

I centri di smistamento pacchi richiedono il soddisfacimento di requisiti elevati da parte della tecnica di azionamento: per evitare guasti e tempi di fermo gli azionamenti devono garantire la massima affidabilità. A causa delle molteplici unità di azionamento necessarie, i sistemi devono inoltre offrire un elevato grado di efficienza. Ciò consente di ridurre i costi di esercizio. Facilità d'installazione, uso e manutenzione così come funzionalità Industry 4.0 sono anch'essi fattori fondamentali.

I motoriduttori NORD con riduttore vite senza fine o ad assi ortogonali garantiscono il trasporto rapido e sicuro dei pacchi. Anche in condizioni di carico continuo, i riduttori offrono una lunga durata e un ridotto fabbisogno di manutenzione grazie alla dentatura durevole ed esente da usura. Inoltre, i motori con elevata capacità di sovraccarico fanno sì che solo un ridotto numero di versioni sia necessario sebbene il sistema di trasporto sia costituito da molte unità di azionamento. Gli inverter sono a innesto e possono essere sostituiti in modo semplice e rapido in caso di manutenzione.

Inoltre, i convertitori di frequenza decentrati sono interconnessi e comunicano tra di loro tramite diverse interfacce. Il PLC integrato è liberamente programmabile e può svolgere attività di controllo locale in modo autonomo. In caso di ingorghi in una rampa di carico, la catena di trasporto può essere automaticamente rallentata. Ciò consente di ridurre fermi impianto. È anche possibile un monitoraggio continuo dello stato degli azionamenti.

In tutto il mondo le soluzioni di azionamento NORD. intelligenti e decentrate, garantiscono processi fluidi e spedizioni rapide. Ad esempio NORD ha fornito a Chronopost, il servizio di recapito pacchi francese, circa 1.100 azionamenti decentrati per il suo centro di smistamento. Il centro di smistamento a sud di Parigi è uno dei più efficienti in Europa, con una capacità massima di circa 30.000 pacchi l'ora. Anche per il centro di smistamento pacchi più celere d'Australia con sede a Melbourne (con una capacità massima di 35.000 pezzi l'ora) NORD ha fornito oltre 1.000 motori e azionamenti.

IN SINTESI: Soluzioni di azionamento NORD per centri di smistamento pacchi

  • Riduzione dei tempi di fermo grazie al PLC intelligente nell'inverter
  • Riduzione del numero di versioni
  • Motori ad alta efficienza
  • Lunga durata
  • Ridotto fabbisogno di manutenzione
  • Connettori Plug & Play per semplificare l'installazione e la manutenzione
  • Convertitori di frequenza pre-programmati per una rapida messa in servizio