Notizie –
NORDAC LINK – azionamenti intelligenti per la logistica
In occasione della 6° giornata per la stampa specialistica di Amburgo, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato a novembre ai media specializzati in ambito industriale la soluzione di azionamento LogiDrive, composta da motoriduttori NORD e dal distributore di campo NORDAC LINK. Questo sistema di azionamento è ottimizzato per le applicazioni target nel settore della tecnica di trasporto e di funzionamento. Grazie alla struttura modulare di LogiDrive è possibile concepire un sistema di azionamento adatto per qualsiasi compito di logistica interna partendo da tre sole grandezze.

Bargteheide , 2018-01-03
La nuova gamma di elettronica di comando decentralizzata NORDAC LINK è la risposta ottimale all’evoluzione delle architetture di comando della piramide di automazione per la creazione di una rete di automazione intelligente. Grazie all’integrazione di un PLC nel convertitore di frequenza NORD, è possibile programmare le funzioni di comando specifiche all’applicazione in modo efficiente e calibrare tutte le altre funzionalità del convertitore di frequenza. Gli azionamenti intelligenti sono ormai diventati parte integrante della rete di automazione. Essi registrano costantemente i dati di azionamento e di utilizzo e valutano tutti i dati disponibili dei sensori e degli attuatori. I dati rilevati vengono salvati localmente dal PLC del convertitore per essere successivamente valutati. Il comando intelligente comunica i dati rilevati a livello di gestione e ai componenti di rete. Sulla base di tutto ciò, il comando intelligente è in grado di agire e di gestire comandi di esecuzione o di movimento in modo autonomo in base alla situazione, indipendentemente dal comando sovraordinato. In occasione della giornate per la stampa specialistica del 2017 tenutasi presso l’hotel Hafen di Amburgo, NORD DRIVESYSTEMS ha dichiarato ai giornalisti presenti di aver già svolto diversi progetti con successo grazie all’utilizzo degli azionamenti della gamma NORDAC LINK, tra i quali impianti per lo smistamento di pacchi, magazzini merci automatizzati e centri di distribuzione dei pacchi.