Notizie –

NORD DRIVESYSTEMS all’ANUGA FOODTEC 2018

NSD tupH: trattamento anticorrosione della superficie per azionamenti in alluminio – dal 20 al 23 marzo 2018 NORD DRIVESYSTEMS presenterà i suoi azionamenti in alluminio per l’industria alimentare e delle bevande in occasione dell’ANUGA FOODTEC.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-03-19

Questi azionamenti sono estremamente robusti e di lunga durata grazie a uno speciale trattamento della superficie: la protezione per superfici NSD tupH di NORD. Per l’utilizzo in ambienti complessi, NORD offre il trattamento anticorrosione NSD tupH, estremamente efficace per gli azionamenti in alluminio. Il procedimento prevede l'indurimento in profondità del materiale. Il trattamento superficiale crea uno strato protettivo che aderisce in modo permanente al materiale di base. Esso si basa su un processo elettrolitico e conferisce all’alluminio la stessa resistenza dell’acciaio inox. La superficie antigraffio viene indurita sette volte, come le leghe in alluminio non trattato. Persino la pulizia dei riduttori con idropulitrici ad alta pressione o l'uso a contatto con fluidi aggressivi non presenta alcun problema.

Azionamenti in alluminio per allevamenti di ostriche

I modelli NSD tupH-di NORD trovano impiego anche in numerosi impianti di trasporto di un allevamento di ostriche. Mentre i motoriduttori in ghisa grigia sono utilizzabili per uno o due anni in questo ambiente salino e ruvido, gli azionamenti in alluminio della Germania del Nord rappresentano una soluzione robusta e conveniente, che riesce persino a durare oltre il normale circo di vita di 10 anni dei nastri di trasporto. In questo modo, l’operatore risparmia tempo e fatica nella manutenzione e riparazione del proprio impianto.

Un’alternativa ricca di varianti e conveniente

Gli azionamenti NSD tupH rappresentano un’alternativa robusta, di lunga durata e conveniente ai motori di azionamento verniciati in ghisa grigia o alle varianti in acciaio inox. Un trattamento NSD tupH è disponibile per tutti i prodotti NORD in alluminio – diversamente dagli azionamenti in acciaio inox, che vengono offerti da molti produttori in poche varianti. Le parti DIN e standard, come anche gli alberi d'uscita delgi azionamenti in alluminio con NSD tupH sono realizzati di serie in acciaio inossidabile. I motori lisci senza ventilatori non contribuiscono alla diffusione di germi e garantiscono, inoltre, un'elevata silenziosità di funzionamento. Sono disponibili sia in versione sincrona che asincrona e soddisfano i requisiti delle classi di efficienza IE2 e IE3 (asincroni) e IE4 (sincroni). Gli azionamenti NSD tupH rappresentano pertanto un’alternativa robusta, di lunga durata ed economica ai motori di azionamento verniciati in ghisa grigia o alla varianti in acciaio inox. Un trattamento NSD tupH è disponibile per tutti i prodotti NORD in alluminio – diversamente dagli azionamenti in acciaio inox, che vengono offerti da molti produttori in poche varianti. Le parti DIN e standard, come anche gli alberi d'uscita degli azionamenti in alluminio con NSD tupH sono realizzati di serie in acciaio inossidabile. I motori lisci senza ventilatori non contribuiscono alla diffusione di germi e garantiscono, inoltre, un'elevata silenziosità di funzionamento. Sono disponibili sia in versione sincrona che asincrona e soddisfano i requisiti delle classi di efficienza IE2 e IE3 (asincroni) e IE4 (sincroni). Gli azionamenti NSD tupH rappresentano pertanto un’alternativa robusta, di lunga durata ed economicae conveniente ai motori di azionamento verniciati in ghisa grigia o alla varianti in acciaio inox. Un trattamento NSD tupH è disponibile per tutti i prodotti NORD in alluminio – diversamente dagli azionamenti in acciaio inox, che vengono offerti da molti produttori in poche varianti. Le parti DIN e standard, come anche gli alberi d'uscita degli azionamenti in alluminio con NSD tupH sono realizzati di serie in acciaio inossidabile. I motori lisci senza ventilatori non contribuiscono alla diffusione di germi e garantiscono, inoltre, un'elevata silenziosità di funzionamento. Sono disponibili sia in versione sincrona che asincrona e soddisfano i requisiti delle classi di efficienza IE2 e IE3 (asincroni) e IE4 (sincroni).

Oltre ai potenti motoriduttori resistenti alla corrosione per l’industria delle bevande e alimentare, in occasione dell’ANUGA FOODTEC 2018 di Colonia, NORD DRIVESYSTEMS presenza anche la sua vasta gamma di prodotti.

NORD si trova nel padiglione 10.1 presso lo stand B061.