Notizie –

Fiera LogiMAT 2018 - Retrospettiva

In occasione della LogiMAT 2018, che si è tenuta a Stoccarda a metà marzo, NORD ha presentato soluzioni di azionamento potenti e a costi ottimizzati per l'intralogistica e la tecnica di trasporto.

Bargteheide , 2018-03-19

Fiera LogiMAT 2018 - Retrospettiva

All'insegna del motto “Digitalizzazione – Interconnessione– Innovazione“ NORD ha presentato alla LogiMAT2018 soluzioni di azionamento intelligenti, flessibili ed efficienti per la tecnica di trasporto dell'intralogistica. NORD ha presentato tra l'altro la nuova serie di distributori di campo NORDAC LINK , ottimizzati in modo specifico per la tecnica di trasporto. Il sistema di controllo per l'installazione flessibile in prossimità del motore è disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) nonché come avviatore (fino a 3 kW) e offre una rapida messa in servizio e semplicità di impiego e manutenzione. NORD ha inoltre presentato al pubblico specializzato, proveniente da tutto il mondo, i sistemi standardizzati LogiDrive costituiti da un motore sincrono IE4, un motoriduttore coassiale a due stadi e un distributore di campo NORDAC LINK nonché concetti per l'ottimizzazione dei costi e dei consumi energetici (TCO, riduzione delle varianti, motori sincroni IE4).

“La richiesta nel settore dell'intralogistica è fortemente aumentata negli anni scorsi, cosa che è stata confermata anche alla LogiMAT di Stoccarda. Molti clienti e passanti hanno visitato il nostro stand e abbiamo avuto colloqui interessanti. Alla LogiMAT 2018 abbiamo registrato un importante successo“, ha dichiarato il Dr. Omar Sadi, direttore tecnico di NORD.