Notizie –
Soluzioni di azionamento per l'industria aeroportuale: sempre in movimento
Soluzioni specifiche, tecnica affidabile, assistenza in tutto il mondo: NORD DRIVESYSTEMS offre la soluzione di azionamento ottimale per ogni applicazione aeroportuale. Efficiente, sicura e collaudata.

Bargteheide , 2018-04-10
L'affidabilità e la possibilità di evitare malfunzionamenti sono priorità assolute per i gestori degli impianti di trasporto bagagli, perché se si ferma anche solo una parte dell'impianto, si creano condizioni che richiedono interventi lunghi. NORD DRIVESYSTEMS conosce esattamente le esigenze degli aeroporti e offre soluzioni di azionamento innovative per le più svariate applicazioni di trasporto bagagli .
Tutti i componenti dei sistemi di azionamento NORD sono perfettamente armonizzati e garantiscono una movimentazione senza problemi. I riduttori sono eccezionalmente robusti, silenziosi e caratterizzati da una lunga durata. Gli azionamenti di facile manutenzione consentono di ridurre i tempi di fermo contribuendo così a incrementare l'efficienza e la disponibilità dell'intero impianto.
L'affidabilità e l'economicità degli azionamenti per il trasporto a regolazione elettronica di NORD sono state collaudate in aeroporti in tutto il mondo. I sistemi coniugano un'elevata affidabilità con un'ampia gamma di funzioni e un pratico impiego. Gli azionamenti NORD garantiscono le velocità di movimentazione particolarmente elevate che sono sempre maggiormente richieste a causa delle misure di sicurezza più severe. I sistemi di azionamento meccatronici di NORD si basano su motoriduttori ad assi ortogonali a due stadi , leggeri e altamente efficienti. In combinazione con inverter installati a parete o nel motore formano sistemi di azionamento efficienti. NORD fornisce anche i connettori di alimentazione e gli attacchi a diversi sistemi bus oltre al software dedicato.
Il sistema modulare di NORD consente la realizzazione di soluzioni di azionamento complete da un'unica fonte, mantenendo bassi i costi operativi totali di un impianto. Con LogiDrive, NORD offre soluzioni altamente efficienti per gli azionamenti di nastri trasportatori orizzontali e inclinati. Le soluzioni LogiDrive si compongono di un riduttore ad assi ortogonali a due stadi, un motore sincrono IE4 particolarmente efficiente in termini di consumo energetico e da un distributore di campo NORDAC LINK – un sistema di azionamento perfettamente armonizzato per le applicazioni di intralogistica e aeroportuali. I motori sincroni IE4 infatti, dispiegano tutto il loro potenziale di risparmio proprio a carico parziale e nelle gamme di velocità ridotta, come accade soprattutto nelle applicazioni della tecnica aeroportuale.
Dalla progettazione alla messa in servizio fino all'assistenza e manutenzione, NORD supporta i propri clienti in tutte le fasi del loro progetto e offre la massima qualità in conformità alle norme internazionali. Migliaia di azionamenti NORD sono già in uso negli aeroporti di tutto il mondo, tra cui gli aeroporti di Manchester, Liverpool, Birmingham e Amburgo come anche Ottawa, Johannesburg e Taipei.
NORD DRIVESYSTEMS è riconosciuta nel settore industriale da rinomati consulenti e gestori internazionali come ad esempio German Airport Technology & Equipment (GATE) , American Association of Airport Executives (AAAE) e International Association of Baggage System Companies (IABSC).
IN SINTESI: Le soluzioni di azionamento NORD per l'industria aeroportuale
- Soluzioni di sistema su misura per gli aeroporti
- Controllo intelligente per evitare tempi di fermo
- Rapida messa in servizio
- Sistemi Plug&Play
- Manutenzione semplificata
- Riduzione dei costi complessivi sul ciclo di vita del prodotto
- Standardizzazione
- Risparmio energetico
- Supporto nella progettazione
- Sistemi modulari NORD per soluzioni di azionamento complete da un'unica fonte
- Rete NORD globale