Notizie –

NORD DRIVESYSTEMS alla fiera di Hannover 2018: azionamenti in rete per la produzione del futuro

Dal 23 al 27 aprile 2018 NORD DRIVESYTEMS presenterà alla Fiera di Hannover 2018 le sue soluzioni di azionamento innovative anche per la fabbrica digitale del futuro, tra cui la serie di distributori di campo decentrati NORDAC LINK, gli azionamenti intelligenti con connessione al Cloud per una manutenzione predittiva e l'efficiente soluzione di azionamento LogiDrive per la riduzione delle varianti nell'intralogistica. Un modulo d'interfaccia PROFIsafe garantisce inoltre una sicurezza ancora maggiore nella produzione.

NORDAC_LINK_hannover_trade_fair

Bargteheide , 2018-03-08

La Fiera di Hannover è la principale esposizione industriale al mondo. All'insegna del motto “Get new technology first” oltre 5000 espositori presentano quest'anno le loro innovazioni. Tra di essi figura NORD DRIVESYSTEMS, produttore di azionamenti della Germania settentrionale, che esporrà le sue soluzioni intelligenti nel padiglione 15, stand H31. La società, inoltre, presenterà le ultime tecnologie sviluppate per l'industria dell'intralogistica nell'ambito della CeMAT, presso lo stand C33 nel padiglione 21.

I componenti in esposizione includono anche la serie di distributori di campo NORDAC LINK per le applicazioni nei moderni impianti di intralogistica connessi in rete. Il sistema di controllo per l'installazione flessibile in prossimità del motore è disponibile come inverter (fino a 7,5 kW) nonché come avviatore (fino a 3 kW) e offre una rapida messa in servizio e semplicità di impiego e manutenzione. Il distributore di campo può essere configurato liberamente e, grazie al PLC integrato e alla compatibilità con tutti i comuni sistemi bus, è facilmente inseribile in tutti i moderni sistemi.

Gli azionamenti connessi in rete sono in grado di comunicare le informazioni di stato attraverso il sistema di controllo o direttamente nel cloud. Ciò rende possibile, tra l'altro, una manutenzione predittiva (predictive maintenance) – dall'azionamento per il trasporto al riduttore industriale. Il rilevamento dei dati di potenza consente inoltre di ottimizzare le dimensioni dell'impianto e di monitorare costantemente lo stato (condition monitoring) degli azionamenti. NORD offre così una tecnica di azionamento intelligente per la produzione in rete digitalizzata ai sensi di Industry 4.0. Con un esempio di utilizzo dei riduttori industriali, l'azienda mostra che aspetto possono avere le soluzioni di predictive maintenance soprattutto per questo gruppo di prodotti.

Oltre al collegamento in rete intelligente, nella tecnica di azionamento – in particolare nell'intralogistica – è frequente la richiesta di soluzioni speciali a basso costo attraverso le quali possono essere realizzati ulteriori risparmi grazie al ridotto numero di varianti. Con i suoi sistemi LogiDrive NORD offre una tecnologia plug&play efficiente e di facile manutenzione. Tali sistemi sono costituiti da varianti di motoriduttori IE4 standardizzati con potenze nominali fino a 5,5 kW, da un motoriduttore ad assi ortogonali a due stadi e da un convertitore di frequenza - una combinazione che garantisce l'ottimizzazione dei processi e dei costi.

Un altro fattore fondamentale della produzione moderna è la sicurezza funzionale di macchine e impianti. Con il modulo d'interfaccia PROFIsafe SK TU4-PNS, NORD offre una sicurezza ancora maggiore. Il modulo opzionale soddisfa elevati requisiti di sicurezza, permette l'integrazione flessibile dei più svariati componenti di sicurezza e garantisce la comunicazione sicura negli ambienti PROFINET.

Le soluzioni di azionamento intelligente di NORD DRIVESYSTEMS sono esposte alla

Fiera di Hannover 2018 nel padiglione 15 allo stand H31

e nell'ambito della CeMAT nel padiglione 21 allo stand C33.