Notizie –

NORD DRIVESYSTEMS alla IFAT 2018 Salvaguardare le risorse con soluzioni innovative e intelligenti

L'argomento principale di IFAT, la fiera internazionale sulla gestione delle acque, dei rifiuti e delle materie prima che si terrà dal 14 al 18 maggio 2018, sono le tecnologie ambientali sostenibili. Anche NORD DRIVESYSTEMS sarà presente al ritrovo di settore che si terrà a Monaco e presenterà la tecnica di azionamento intelligente, nuovi prodotti, soluzioni a efficienza energetica e offerte complete di assistenza e manutenzione.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide , 2018-03-22

Soluzioni di azionamento intelligente

Allo stand 314 nel padiglione A1 i visitatori potranno avere informazioni sugli azionamenti scalabili, autarchici e connessi in rete di NORD. I sistemi di azionamento decentrati costituiscono gruppi master/slave che comunicano tra di loro in maniera intelligente in modo tale da poter monitorare e gestire particolari sezioni di impianto. Ad esempio, se si verifica un blocco, esso potrà essere rilevato e automaticamente risolto, se possibile. Qualora ciò non fosse possibile, il blocco verrà segnalato al sistema di controllo centrale e un azionamento sostitutivo connesso in rete verrà immediatamente attivato.

Predictive Maintenance

Grazie all'integrazione del PLC nel convertitore di frequenza, gli azionamenti NORD possono rilevare i dati dell'azionamento e dell'applicazione e analizzare i dati dei sensori e degli attuatori disponibili – il presupposto per il Condition Monitoring. Insieme al cliente, NORD può anche sviluppare soluzioni di Predictive Maintenance per una manutenzione predittiva e quindi programmabile degli azionamenti. Lo scopo di questi algoritmi è ridurre i tempi di fermo non programmati, i costi di manutenzione e riparazione e prolungare la durata degli azionamenti.

Tecnica di azionamento a efficienza energetica

I potenti motori a risparmio energetico di NORD dispongono di un elevato grado di efficienza permettendo così una sensibile riduzione dei costi di esercizio. Soprattutto i motori sincroni IE4 soddisfano le più severe regolamentazioni in termini di efficienza - grazie alla tecnica PMSM anche negli intervalli a carico parziale e durante il funzionamento a bassa velocità. Anche i convertitori di frequenza NORD assicurano un funzionamento a efficienza energetica. Essi sono provvisti di funzioni per il risparmio energetico e possono adattare automaticamente la potenza del motore all'effettivo fabbisogno in caso di carichi variabili.

NOVITÀ: Riduttori a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1

I nuovi riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 combinano la massima efficienza possibile, un'elevata rigidità alla torsione, una ridotta rumorosità durante il funzionamento e una lunga durata. Inoltre soddisfano i massimi requisiti di igiene grazie al design Wash Down. Costituiscono quindi la soluzione di azionamento affidabile, resistente ed economica per pompe, miscelatori e ventilatori come anche per le applicazioni della tecnica di trasporto.

Ampliamento della serie di riduttori industriali

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato la fortunata serie di riduttori industriali MAXXDRIVETM: due nuove taglie (coppie nominali da 15 kNm e 20 kNm) e la flangia estrusore completano la serie modulare e offrono nuove soluzioni per applicazioni con servizio pesante. Combinando riduttori con motori ed elettronica di azionamento, NORD progetta sistemi di azionamento completi ad esempio per la tecnica di trasporto, pompe e agitatori.

I servizi assicurano la conservazione del valore e la disponibilità

Per garantire la massima disponibilità sono essenziali regolari interventi di manutenzione preventiva e riparazione delle soluzioni di azionamento in uso. NORD offre un'ampia gamma di servizi modulari. L'operatore può, in base alle proprie esigenze, scegliere tra diverse prestazioni di servizio – dal supporto nella fase di messa in servizio a pacchetti specifici di manutenzione fino all'analisi in loco per la valutazione del costo della riparazione.

Troverete NORD alla IFAT 2018 nel padiglione A1, stand 314.