Notizie –

Azionamenti per la tecnologia di trasporto pallet: tecnica affidabile dal design robusto

La tecnica di trasporto pallet richiede soprattutto soluzioni di azionamento economiche con elevata capacità di sovraccarico. In particolare per il trasporto di pallet e pallet a griglia metallica con trasportatori a rulli o trasportatori a catena, NORD DRIVESYSTEMS offre una tecnica di azionamento perfettamente coordinata, configurabile individualmente e flessibile che riduce il numero di varianti e i costi.

pallet_conveyor_technology

Bargteheide , 2019-01-08

NORD ha progettato una combinazione economica di un motore asincrono e un convertitore di frequenza NORDAC BASE per operazioni di azionamento semplici nella tecnologia di trasporto pallet. La soluzione di azionamento è appositamente studiata per le applicazioni nella tecnologia di trasporto pallet e offre una tecnologia affidabile con un design robusto. Può essere combinata con tutti i motoriduttori NORD e ampliata in modo flessibile in base alle esigenze e ai desideri del cliente. La standardizzazione produce una riduzione del numero di varianti. Ciò riduce in modo significativo le scorte di pezzi di ricambio, ottimizza la manutenzione e risparmia i costi dell'utente in termini di TCO (Total Cost of Ownership).

I motori asincroni offrono potenze fino a 1,5 kW e sono caratterizzati da un'elevata capacità di sovraccarico, una pregiata lavorazione e una lunga durata. I convertitori di frequenza sono installati vicino al motore e dispongono di un PLC integrato. Il PLC liberamente programmabile elabora i dati dei sensori e degli attuatori collegati, offre opzioni diagnostiche e comunica con il controllo di sistema di livello superiore. Per il controllo, la parametrizzazione e la diagnostica, è preinstallato un software che soddisfa i requisiti di azionamento speciali della tecnologia di trasporto pallet.

Le unità di azionamento sono integrabili in tutti i comuni sistemi bus. Come soluzione semplice e orientata ai costi, le interfacce AS-Interface o I/O sono particolarmente adatte per la comunicazione nella tecnologia di trasporto pallet. Per requisiti più elevati, si può utilizzare senza problemi un altro sistema bus.

Affidabile, flessibile, robusta e di facile manutenzione - con la combinazione di un motore asincrono e NORDAC BASE, NORD ha creato una soluzione di azionamento ottimizzata per le applicazioni della tecnologia di trasporto pallet.