Notizie –

Concetti di azionamento per la salvaguardia delle risorse NORD DRIVESYSTEMS alla IFAT 2018

NORD DRIVESYSTEMS presenta soluzioni di azionamento intelligenti ed efficienti dal 14 al 18 maggio 2018 in occasione della IFAT, la fiera leader mondiale per la gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie prime.

Bargteheide , 2018-05-07

Presso lo stand 314 nel padiglione A1, il pubblico della fiera di Monaco apprenderà tutto sugli azionamenti in rete, autosufficienti e scalabili del produttore della Germania settentrionale. I sistemi di azionamento decentralizzati formano gruppi master-slave che comunicano in modo intelligente tra loro. E possono monitorare e controllare aree complete dell'impianto. Se, ad esempio, si verifica un blocco, esso verrà rilevato e risolto automaticamente o segnalato al controllo centrale, in modo che, ad esempio, un azionamento sostitutivo connesso in rete possa essere immediatamente attivato.

NORD offre anche una panoramica delle soluzioni per il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva. La base è un PLC integrato nei convertitori di frequenza. In questo modo è possibile registrare i dati di azionamento e di applicazione e tutti i dati di sensori e attuatori disponibili possono essere valutati e ulteriormente elaborati.

Alla fiera delle tecnologie ambientali sostenibili, NORD presenta inoltre i suoi motori sincroni ad alta efficienza IE4, nonché convertitori di frequenza intelligenti con caratteristiche di risparmio energetico, i nuovi riduttori a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1 e la serie MAXXDRIVE di riduttori industriali leader del settore. Un esaustivo concetto di servizi modulari completa la gamma di servizi NORD. Partecipate alle conferenze tecniche di NORD con argomenti come "Tecnologia di azionamento efficiente e intelligente per applicazioni di pompaggio a prova di futuro" presso Meeting Point Pumps nel padiglione B1.

Partecipate alle conferenze tecniche di NORD con argomenti come "Tecnologia di azionamento efficiente e intelligente per applicazioni di pompaggio a prova di futuro" presso Meeting Point Pumps nel padiglione B1.

Date:

  • Martedì, 15 maggio 2018: ore 14.00.
  • Mercoledì, mercoledì 16 maggio 2018: ore 12.00
  • Giovedì, 17 Maggio 2018: ore 13:00.