Notizie –

Soluzioni di azionamento per condizioni di produzione igieniche - il trattamento superficiale nsd tupH

Dal 22 al 24 maggio 2018, NORD DRIVESYSTEMS presenta a Parma in occasione della SPS IPC Drives Italia il suo trattamento superficiale nsd ad alte prestazioni e resistente alla corrosione per gli azionamenti in alluminio.

NORD-Drivesystems-nsd-tupH

Bargteheide , 2018-07-04

Gli azionamenti in alluminio trattati con Nsd TUPH sono resistenti alla corrosione come l'acciaio inossidabile, ma allo stesso tempo molto più leggeri e meno costosi. A differenza della lacca o dei rivestimenti, non vi è inoltre alcuno sfaldamento dello strato protettivo. Perché la finitura non è applicata superficialmente, ma crea una connessione permanente con il materiale. Grazie alle superfici lisce, gli azionamenti sono estremamente rapidi e facili da pulire. Inoltre sono in grado di resistere senza danni all'uso di idropulitrici e al contatto con le sostanze più aggressive (acidi o alcali). Ovunque si verifichino condizioni estreme, uso di sostanze corrosive o climi rigidi, gli azionamenti nsd tupH sono un'alternativa robusta e durevole ai design in acciaio inossidabile.

Diversamente da quanto accade con l'acciaio inossidabile, dove la scelta è solitamente limitata a pochi modelli, le versioni in alluminio con protezione nsd tupH dei riduttori e motori NORD sono disponibili in un'ampia gamma di prodotti collaudati e termicamente sicuri.

I vantaggi di nsd tupH in sintesi:

  • resistente alla corrosione e previene la corrosione da contatto
  • superfici facili da pulire
  • resistente agli acidi e alcali (intero intervallo di pH)
  • )nessuna infiltrazione, nemmeno in caso di danni
  • non si può sfaldare
  • alternativa economica all'acciaio inossidabile
  • più leggero dell'acciaio inossidabile

Troverete NORD alla SPS IPC Drives Italia 2018 nel padiglione 3, stand F045.