Notizie –

Tecnica di azionamento intelligente - lavoro di squadra: comunicazione master-slave

Grazie al PLC e al controllo di posizionamento nei convertitori di frequenza, è possibile sincronizzare più azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS in modalità master-slave. Funzioni come la corsa sincrona e la sega volante possono quindi essere implementate in modo decentrato.

intelligent drive technology

Bargteheide , 2019-02-14

La sega volante consente l'accoppiamento e il movimento parallelo di un'unità di elaborazione rispetto a un oggetto in movimento. Mentre il trasporto di materiale prosegue senza interruzioni sull'asse master, l'asse slave viene sincronizzato con il master. Non appena viene raggiunto il movimento sincronizzato, viene eseguita la lavorazione. L'asse slave ritorna quindi alla sua posizione iniziale e il processo viene ripetuto. Esempi di applicazione includono il taglio del legno e il confezionamento di liquidi.

Grazie al PLC interno e al controllo di posizione POSICON nei convertitori di frequenza NORDAC LINK e NORDAC FLEX è possibile sincronizzare più azionamenti NORD in modalità Master / Slave. La funzionalità POSICON integrata garantisce che gli inverter siano in grado di determinare la posizione corrente dell’azionamento. Di conseguenza, funzioni come il movimento sincronizzato e la sega volante possono essere eseguite in modo rapido e preciso. Fino a tre inverter slave possono essere controllati da un inverter master. Non è necessario un controllo di livello superiore. Gli azionamenti NORD assicurano in modo autosufficiente un'elaborazione fluida.

Maggiori informazioni: https://www.youtube-nocookie.com/embed/XBLvgoXMeeU