Notizie –

Soluzioni di azionamento per la tecnica di processo NORD DRIVESYSTEMS alla ACHEMA 2018

Ob Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelbranche: Brennbare Gase und Stäube stellen in der Prozessindustrie ein hohes Nell’industria chimica, farmaceutica o alimentare: gas e polveri infiammabili rappresentano un elevato rischio per la sicurezza dell'uomo e della macchina nell'industria di processo. Ad ACHEMA, dall'11 al 15 giugno 2018, le soluzioni di azionamento con protezione Ex saranno al centro dell'attenzione: tra cui motori protetti contro l’esplosione di polvere e gas, riduttori e tecnica di azionamento elettronico per le zone 1, 2, 21 e 22.

Bargteheide , 2018-05-31

L’azienda di Francoforte sul Meno presenta tra l’altro gli inverter di frequenza SK 180 E - NORDAC BASE robusti e decentrati con classe di protezione IP69K. I convertitori di frequenza sono utilizzati ad esempio nell'industria del confezionamento e alimentare, nonché nelle applicazioni di trasporto e pompaggio.

Inoltre NORD offre azionamenti antideflagranti per applicazioni di pompaggio. I sistemi di azionamento costituiti da riduttore, motore e convertitore di frequenza, formano gruppi master-slave, che comunicano in modo intelligente tra loro e quindi si occupano del monitoraggio e del controllo dell'intero impianto.

Gli azionamenti in alluminio con una superficie la cui resistenza alla corrosione è simile a quella dell’acciaio inossidabile grazie al trattamento anti-corrosione nsd tupH e i riduttori industriali per impieghi gravosi nella custodia UNICASE completano l'assortimento del produttore della Germania settentrionale.

Troverete NORD alla ACHEMA 2018 nel padiglione 5, stand D51