Notizie –

Azionamenti con protezione antideflagrante per una maggiore sicurezza di funzionamento del mulino

Nel mulino Arnreiter in Austria, la materia prima viene macinata e affinata in vari processi. A tale scopo, l'azienda utilizza macchine per la cottura a vapore, la flocculazione, la triturazione, la macinazione, l'estrusione, la torrefazione, il raffreddamento, l'essiccazione e la pelatura La macinatura delle materie prime produce polvere: questo richiede azionamenti NORD con protezione antideflagrante.

Explosion-protected drive units

Bargteheide , 2018-06-05

NORD DRIVESYSTEMS offre un ampio assortimento di tecnologia di azionamento meccanica, elettrica ed elettronica nella versione con protezione antideflagrante. Grazie ad esso, il produttore della Germania settentrionale ha potuto fornire numerosi motoriduttori e sistemi meccatronici decentralizzati che soddisfano le esigenze del mulino. I componenti durevoli e che richiedono poca manutenzione azionano gli elevatori a cinghia e benna, che vengono utilizzati per trasportare le materie prime dai silo ai piani superiori per la lavorazione. Inoltre, sono installati in vari sistemi di trasporto e distribuzione.

NORD offre sia motoriduttori che convertitori di frequenza – in unità meccatroniche e per l'installazione nel quadro elettrico - nelle versioni antideflagranti. Oltre 1.500 sistemi di azionamento a prova di esplosione di polvere e gas per le zone 1, 2, 21 e 22 escono dall’azienda ogni mese.