Notizie –

Adattare in modo semplice le funzioni dell’inverter NORD

Sempre più funzioni di azionamento possono essere trasferite decentralmente tramite software o hardware dal controllo dell'inverter degli azionamenti NORD Ciò non solo è economico e riduce la varietà di varianti dei vari tipi di inverter, ma consente anche all'utente di parametrizzare facilmente senza conoscenze di programmazione specialistiche.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide, 2018-06-11

Anche sequenze di movimento complesse possono essere facilmente parametrizzate e programmate utilizzando la moderna tecnologia di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS. Un esempio è posicon, una funzione versatile con cui l'inverter gestisce le operazioni di posizionamento. In combinazione con un encoder incrementale sul motore e/o un encoder assoluto sull'uscita, posicon trasforma gli azionamenti NORD standard in unità di posizionamento estremamente precise.

Inoltre, quasi tutti gli azionamenti decentrati NORD dispongono di un PLC interno che offre la possibilità di programmare ed eseguire funzioni software, sistemi di controllo sequenziale o programmi di monitoraggio e valutazione. Inoltre, le sequenze di movimento corrispondenti possono essere assegnate a moduli Motion. Le funzioni tipiche, inclusi i moduli motion control basati su PLCopen, possono essere facilmente acquisiti durante lo sviluppo dell'applicazione. Per la configurazione è disponibile il software di programmazione gratuito NORD CON , facile e intuitivo da usare.