Notizie –
Installazione Industry 4.0 ad Aurich
Logistica snella - Processi efficienti - Le soluzioni di azionamento NORD sono Industry 4.0 READY! Lo specialista in azionamento si affida a tecnologie intelligenti anche nei suoi impianti di produzione

Bargteheide , 2018-06-18
NORD DRIVESYSTEMS produce una tecnologia di azionamento elettronica fino a 160 kW (inverter, avviatore motore ed elettronica) in un'area di 5.000 m2 ad Aurich, nella Bassa Sassonia. A questo scopo l’azienda si affida alle tecnologie più moderne e a strutture di produzione intelligenti . Ad esempio, un sistema autonomo di trasporto senza conducente (FTS) è in uso da un anno. L'FTS si occupa del trasporto dal ricevimento merci al magazzino automatico per pezzi di piccole dimensioni (AKL). Riconosce la richiesta di posizioni di partenza e di destinazione, carica le scatole di trasporto in modo indipendente e trova il proprio percorso. Eventuali ostacoli vengono rilevati automaticamente: L’FTS si ferma o si gira e prende un altro percorso.
Il sistema di trasporto senza conducente fa parte di una strategia completa di ottimizzazione del processo. Il motto: massima efficienza, velocità e flessibilità. Sono inclusi anche l’utilizzo dei distributori di campo NORDAC LINK intelligenti, una produzione per lo più senza carta e la creazione automatica di schemi di layout e piani di ispezione dalla configurazione. Grazie a questa struttura di produzione automatizzata e flessibile in Aurich, anche una dimensione di lotto di 1 può essere ottenuta senza ulteriori impostazioni.