Notizie –

Riduttori in alluminio - Leggeri e potenti

I riduttori moderni devono essere robusti, compatti, potenti, economici e, soprattutto, leggeri. NORD DRIVESYSTEMS offre una vasta gamma di azionamenti in alluminio leggeri e allo stesso tempo resistenti.

Bargteheide , 2019-07-01

L'alluminio offre numerosi vantaggi per l'uso nella tecnologia di azionamento: il materiale è caratterizzato da peso ridotto, basso costo e buona conduttività termica. Inoltre l'alluminio, per natura, è dotato di una certa protezione dalla corrosione - quindi in linea di principio non deve essere verniciato. Con l'uso appropriato di prodotti chimici, gli azionamenti in alluminio leggero sono opzionalmente disponibili con finitura superficiale nsd tupH. Le superfici lisce consentono anche una facile pulizia. Questo rende i riduttori in alluminio | PDF (9 MB) leggeri e con elevata capacità di carico ideali per l’uso nelle applicazioni dell’industriale alimentare e delle bevande.

NORD DRIVESYSTEMS produce nello stabilimento di Gadebusch (Meclemburgo-Pomerania Anteriore) tra le altre cose: riduttori a ingranaggi cilindrici, riduttori ad assi ortogonali, riduttori a vite senza fine e motori lisci in lega di alluminio ad alta resistenza.